先頭に戻る

MAX15096MAX15096A、およびMAX15096Dの評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX15096MAX15096A、およびMAX15096Dの評価キット Aug 04, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流能力:6A (max)
  • 入力および出力電圧用バナナジャック
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
  • 設定可能な高速コンパレータ応答
  • PG出力
  • 規定された安全動作領域
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ブレードサーバ
  • ディスクドライブ電源
  • 産業用アプリケーション
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージアプリケーション

説明

MAX15096/A/Dの評価キット(EVキット)は、6A MOSFET内蔵のホットスワップコントローラのMAX15096を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで6Aを通すように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。このEVキットは、16ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (2mm x 2mm)に封止されたMAX15096GWE+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、このEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。

このEVキットは、すべてのMAX15096AおよびMAX15096Dファミリの評価にも使用することができます。

技術資料

データシート MAX15096MAX15096A、およびMAX15096Dの評価キット Aug 04, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。