製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 動作電圧範囲:2.7V~18V
- 設定可能な負荷電流能力:最大6.6A
- 入出力電圧用のバナナジャック
- 設定可能なスルーレート制御
- 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
- 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
- 設定可能な高速コンパレータ応答
- PG出力
- 規定された安全動作領域
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ブレードサーバ
- ディスクドライブ電源
- 産業用アプリケーション
- RAIDシステム
- サーバI/Oカード
- ストレージアプリケーション
説明
MAX15095Aの評価キット(EVキット)は、6.6A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15095Aを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで6.6Aを通すように構成され、全機能内蔵のソリューションを提供します。このEVキットは12ピンFC2QFNパッケージ(2.5mm × 2.5mm、0.5mmピッチ)のMAX15095AGFC+を使用し、実証済み4層PCB設計を備えています。設定によって、このEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。
このEVキットはMAX15095およびMAX15095Dの全バージョンの評価に使用することができます。