先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15093/MAX15093Aの評価キット Apr 08, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流能力:最大15A
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
  • 設定可能なタイムアウト遅延
  • FAULTおよびPG出力
  • 規定された安全動作領域
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ

説明

MAX15093/MAX15093Aの評価キット(EVキット)は、15A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15093/ MAX15093Aを評価するための実証済みデザインを提供します。これらのEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで15Aを通過するように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。このEVキットは、40ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (2.57mm × 4.03mm)のMAX15093GWL+/MAX15093AGWL+Tと、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、これらのEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。

2つのEVキットのバージョン(MAX15093AEVKIT#およびMAX15093EVKIT#)は同じPCB構成で製造されており、U1を所望のデバイスと交換することによってMAX15093またはMAX15093Aのいずれの評価にも同じように使用することができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15093/MAX15093Aの評価キット Apr 08, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。