製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- 動作電圧範囲:2.7V~18V
- 設定可能な負荷電流能力:9A (typ)
- 入力および出力電圧用のバナナジャック
- 設定可能なスルーレート制御
- 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
- 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
- 設定可能なタイムアウト遅延
- アクティブローのFAULTおよびPG出力
- 規定された安全動作領域
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ブレードサーバ
- ディスクドライブ電源
- 産業用アプリケーション
- RAIDシステム
- サーバI/Oカード
- ストレージアプリケーション
説明
MAX15091の評価キット(EVキット)は、9A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15091を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで9Aを通すように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。このEVキットは、28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)のMAX15091ETI+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、MAX15091のEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。
MAX15091AのEVキットは、MAX15091Aの評価に使用することが可能で、MAX15091AETI+を使用しています。