先頭に戻る

MAX15090およびMAX15090Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15090およびMAX15090Aの評価キット Dec 18, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流能力:最大12A
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
  • 設定可能なタイムアウト遅延
  • アクティブローのFAULTおよびPG出力
  • 規定された安全動作領域
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ

説明

MAX15090の評価キット(EVキット)は、12A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15090を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX15090のEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで12Aを通過するように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。MAX15090のEVキットは、28ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (3.5mm x 2mm)に封止されたMAX15090EWI+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、MAX15090のEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。

MAX15090AのEVキットは、MAX15090Aの評価に使用することが可能で、MAX15090AEWI+を使用しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15090およびMAX15090Aの評価キット Dec 18, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。