先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15090B/MAX15090Cの評価キット Apr 15, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流能力:最大12A
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
  • 設定可能なタイムアウト遅延
  • アクティブローFAULTおよびPG出力
  • 規定された安全動作領域
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ

説明

MAX15090B/MAX15090Cの評価キット(EVキット)は、12A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15090B/MAX15090Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで12Aを通すように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。このEVキットは、28ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (3.5mm x 2mm)のMAX15090BEWI+/MAX15090CEWI+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、このEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15090B/MAX15090Cの評価キット Apr 15, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。