MAX15090AEVKIT

MAX15090およびMAX15090Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX15090の評価キット(EVキット)は、12A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15090を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX15090のEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで12Aを通過するように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。MAX15090のEVキットは、28ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (3.5mm x 2mm)に封止されたMAX15090EWI+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、MAX15090のEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。

MAX15090AのEVキットは、MAX15090Aの評価に使用することが可能で、MAX15090AEWI+を使用しています。

主な特長

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流能力:最大12A
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
  • 設定可能なタイムアウト遅延
  • アクティブローのFAULTおよびPG出力
  • 規定された安全動作領域
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ
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
MAX15093, MAX15093A
2.7V~18V、15A、ホットスワップソリューション、電流レポート出力

  • 高集積によって、ブレードサーバやその他のスペースが制約された設計用のリューションサイズを削減
  • 高い柔軟性によって多くの独自設計に使用可能
  • セーフティ機能によって高精度で堅牢な保護を実現

MAX15093A
2.7V~18V、15A、ホットスワップソリューション、電流レポート出力

  • 高集積によって、ブレードサーバやその他のスペースが制約された設計用のリューションサイズを削減
  • 高い柔軟性によって多くの独自設計に使用可能
  • セーフティ機能によって高精度で堅牢な保護を実現