先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15068の評価キット Nov 14, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 動作電圧範囲:4.8V~18V
  • 入力および出力電圧用バナナジャック
  • 電流モニタ
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な低電圧ロックアウト
  • 調整可能な電流制限障害遅延
  • アクティブローFAULTおよびPG出力
  • イネーブル入力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ベースバンドステーション
  • コンピュータシステムおよびサーバ
  • 冗長電源
  • ストレージブリッジベイ
  • 電源停止
  • テレコムネットワーク

説明

MAX15068の評価キット(EVキット)は、デュアルOR接続、シングルホットスワップコントローラのMAX15068を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、4.8V~18V範囲で動作し、通電中のバックプレーンから回路ラインカードを安全に着脱する必要がある2入力電源レールアプリケーションを評価するためのソリューションを提供します。各レールは、個別の理想ダイオードを内蔵し、シングルホットスワップMOSFETを介して負荷に接続されています。このEVキットは、20ピンTQFNパッケージ(4mm x 5mm)に実装されたMAX15068ATP+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX15068の評価キット Nov 14, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。