先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/protection-control/hot-swap-ics
PCI 2.2準拠 2枚のPCIカードの+3.3V、+5V、±12V、および+3.3Vの補助電源に対する独立のパワー制御 ±12V、および+3.3V補助出力用MOSFETスイッチ内蔵 各チャネルに対する独立のオン/オフ制御入力 独立の+3.3V補助出力オン/オフ制御 ±12Vおよび+3.3V補助レイル用タイムアウトおよびシャットダウン保護付き過電流フォールドバック、ステータスレポート付き +5Vおよび+3.3Vレイル用タイムアウトおよびシャットダウン保護付きブリックウォール、ステータスレポート付き +3.3V、+5V、+12V、および+3.3V補助レイル用出力低電圧監視、ステータスレポート付き +3.3V補助自動再始動 インテリジェントな選択的サーマルシャットダウン制御により過電流フォルト発生チャネルのみを停止 28ピンTSSOPパッケージ
+1V~+13.2Vの電源で安全にホットスワップ(VIN1またはVIN2が2.7V以上の場合) チャネルごとに独立したオン/オフ制御 内蔵チャージポンプによってnチャネルMOSFETゲートドライブを生成 起動時に突入電流を制御 回路ブレーカ機能 調整可能な回路ブレーカ/25mV~100mVの電流制限スレッショルド VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答 自動再試行またはラッチ付き障害管理 ステータス出力により障害/安全状態を表示 出力低電圧/過電圧監視または保護
PCI 2.2準拠 2枚のPCIカードの+3.3V、+5V、±12V、および+3.3Vの補助電源に対する独立のパワー制御 ±12V、および+3.3V補助出力用MOSFETスイッチ内蔵 各チャネルに対する独立のオン/オフ制御入力 独立の+3.3V補助出力オン/オフ制御 ±12Vおよび+3.3V補助レイル用タイムアウトおよびシャットダウン保護付き過電流フォールドバック、ステータスレポート付き +5Vおよび+3.3Vレイル用タイムアウトおよびシャットダウン保護付きブリックウォール、ステータスレポート付き +3.3V、+5V、+12V、および+3.3V補助レイル用出力低電圧監視、ステータスレポート付き +3.3V補助自動再始動 インテリジェントな選択的サーマルシャットダウン制御により過電流フォルト発生チャネルのみを停止 28ピンTSSOPパッケージ
PCI 2.2準拠 2枚のPCIカードの+3.3V、+5V、±12V、および+3.3Vの補助電源に対する独立のパワー制御 ±12V、および+3.3V補助出力用MOSFETスイッチ内蔵 各チャネルに対する独立のオン/オフ制御入力 独立の+3.3V補助出力オン/オフ制御 ±12Vおよび+3.3V補助レイル用タイムアウトおよびシャットダウン保護付き過電流フォールドバック、ステータスレポート付き +5Vおよび+3.3Vレイル用タイムアウトおよびシャットダウン保護付きブリックウォール、ステータスレポート付き +3.3V、+5V、+12V、および+3.3V補助レイル用出力低電圧監視、ステータスレポート付き +3.3V補助自動再始動 インテリジェントな選択的サーマルシャットダウン制御により過電流フォルト発生チャネルのみを停止 28ピンTSSOPパッケージ
+1V~+13.2Vの電源で安全にホットスワップ(VIN1またはVIN2が2.7V以上の場合) チャネルごとに独立したオン/オフ制御 内蔵チャージポンプによってnチャネルMOSFETゲートドライブを生成 起動時に突入電流を制御 回路ブレーカ機能 調整可能な回路ブレーカ/25mV~100mVの電流制限スレッショルド VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答 自動再試行またはラッチ付き障害管理 ステータス出力により障害/安全状態を表示 出力低電圧/過電圧監視または保護
PCI 2.2準拠 2枚のPCIカードの+3.3V、+5V、±12V、および+3.3Vの補助電源に対する独立のパワー制御 ±12V、および+3.3V補助出力用MOSFETスイッチ内蔵 各チャネルに対する独立のオン/オフ制御入力 独立の+3.3V補助出力オン/オフ制御 ±12Vおよび+3.3V補助レイル用タイムアウトおよびシャットダウン保護付き過電流フォールドバック、ステータスレポート付き +5Vおよび+3.3Vレイル用タイムアウトおよびシャットダウン保護付きブリックウォール、ステータスレポート付き +3.3V、+5V、+12V、および+3.3V補助レイル用出力低電圧監視、ステータスレポート付き +3.3V補助自動再始動 インテリジェントな選択的サーマルシャットダウン制御により過電流フォルト発生チャネルのみを停止 28ピンTSSOPパッケージ

ホットスワップIC - 活線抜挿

ホットスワップIC - 活線抜挿
ホットスワップ内蔵回路は、ラインカードの活線抜挿時の突入電流を管理することでシステム障害を回避します。また、これらのICは高可用性システムの通常動作時の電流を制限します。マキシムのソリューションはネットワーキング、サーバ、ストレージ、およびテレコムシステムに最適です。
積極的なメンテナンスと診断を可能とするために、いくつかのホットスワップ製品はI²Cインタフェースを介して電流、電圧、および障害を監視する機能を内蔵しており、システムの信頼性を向上させます。その他のソリューションにはパワーMOSFETと電流センスが内蔵されており、設計を簡素化し全体の部品コストを削減します。
ツール
- 電源
- Battery Management >
- Switching Regulators >
- ステップダウン(バック) (422) >
- ステップアップ(ブースト) (105) >
- ステップダウン/アップ(バック/ブースト) (37) >
- 反転 (23)
- LEDドライバ (84)
- Reference Designs >
- マルチ機能PMIC (92)
- 絶縁型電源 (28) >
- チャージポンプ (46)
- 低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO) >
- LEDドライバ >
- DCモータードライバ (4)
- Protection and Control >
- Protection Devices >
- ホットスワップコントローラ (56) >
- Relay Drivers (6)
- Power-Plane/CardBus Switches (2)
- 3.3V/5V PCMCIA Cards and Hosts (1)
- ディスプレイ電源および制御 (45) >
- LCD Power (27)
- Programmable Gamma Buffers (1)
- VCOM Amplifiers and Panel Repair (1)
- Segmented and Dot Matrix Display >
- CCFL Controllers (2)
- Electroluminescent (EL) Drivers (2)
- Supervisors, Voltage Monitors, and Sequencers >
- Microprocessor Supervisors >
- 電源シーケンサおよび電圧トラッカ (41)
- バッテリバックアップ回路 (80) >
- プッシュボタンデバウンサおよびオン/オフコントローラ (5) >
- Regulator + Reset Circuits (43)
- Power-over-Ethernet (PoE) >
- MOSFETドライバおよびコントローラ (35) >

注目の技術資料
技術資料

注目製品

MAX15090B 2.7V~18V、12A、ホットスワップソリューション、電流レポート出力付き
ICのMAX15090B/MAX15090Cは、通電中のバックプレーンから回路ラインカードを安全に挿抜する必要があるホットスワップアプリケーション向けの高集積ソリューションです。これらのデバイ...
- 高集積によって、ブレードサーバやその他のスペースが制約された設計用のソリューションサイズを削減
- 6mΩ (typ)内蔵パワーMOSFET過電圧保護内蔵
- パワーグッド出力とフォルト出力
- 設定可能な低電圧ロックアウト
- 外付けRSENSE不要の電流レポート
- サーマル保護
- 高い柔軟性によって多くの独自設計に使用可能
- 動作電圧範囲:2.7V~18V
- 調整可能なサーキットブレーカ電流/電流制限スレッショルド
- 設定可能なスルーレート制御
- 可変速度サーキットブレーカ応答
- ラッチオフまたは自動再試行オプション
- セーフティ機能によって高精度で堅牢な保護を実現
- 負荷電流能力:12A (max)
- サーキットブレーカスレッショルド精度:±10%
- フォールドバックで起動時の突入電流を安定化
- di/dt制御の実装
- IN-OUT短絡検出

MAX5900 -100V、SOT23/TDFN、Simple Swapperホットスワップコントローラ
MAX5900/MAX5901は、電源レイルにグリッチを発生させることなく通電状態バックプレーンに回路基板を安全にホットプラグできるようにするSOT23/TDFNホットスワップコントローラです...
- -9V~-100Vの広範囲な動作
- 外付け検出抵抗器不要
- 外付けNチャネルMOSFTを駆動
- 突入電流の制限
- サーキットブレーカ機能
- 自己消費電流:1mA以下
- ON/アクティブローOFF入力による負荷電源制御とシーケンスの許容
- 可変低電圧ロックアウト
- 100V定格のパワーグッド出力
- ラッチングまたは自動再試行フォルト管理
- サーマルシャットダウンにより外付けMOSFETの保護を支援
- 省スペース6ピンSOT23およびTDFNパッケージ
MAX5921AEVKIT MAX5920、MAX5921、およびMAX5939の評価キット
MAX5921Aの評価キット(EVキット)は、ホットスワップコントローラのMAX5921Aを使用した電流制限およびマルチレベル障害保護を行う完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このE...
- MAX5920A/Bを評価(LT1640/LT4250とピンコンパチブル)
- -100Vの入力過渡に対する耐性
- 入力電圧ステップおよび電流スパイクに対する回路ブレーカ耐性
- -32Vおよび-80Vに設定された入力低電圧/過電圧スレッショルド
- 1.8Aの出力電流に設定
- 独自の電流レギュレーションアーキテクチャを検証
- プログラマブルな電流制限値
- プログラマブルな出力低電圧/過電圧監視
- 他のホットスワップコントローラのMAX5920/MAX5921/MAX5939も評価(ICの交換が必要)
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み

MAX5915 デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラのMAX5915/MAX5915A/MAX5916/MAX5916Aは、スタートアップ時の突入電流を制限することによって、2枚のPCIカードを...

MAX5929 低電圧、クワッド、ホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5927/MAX5929は+1V~+13.2Vのクワッドホットスワップコントローラで、マルチ電源システムを完全保護します。これらのデバイスを使うことによって、通電中のバックプレーンに対し...
- +1V~+13.2Vの電源で安全にホットスワップ(VIN_ > 2.7V、およびVIN_ > 11.0Vが1つのみ)
- 調整可能な回路ブレーカ25mV~100mVの電流制限スレッショルド
- 設定可能なトラッキング、シーケンス、または独立動作モード
- VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答
- 内蔵チャージポンプによりNチャネルMOSFETゲートドライブを生成
- 起動時に突入電流を制御
- 自動再試行またはラッチ付障害管理
- プログラマブル低電圧ロックアウト
- ステータス出力により障害/安全状態を表示

MAX5939 外付けRSENSEおよび大ゲートプルダウン電流、-48Vホットスワップコントローラ
ホットスワップコントローラのMAX5921/MAX5939を使うと、回路カードを通電中のバックプレーンに安全にホットプラグすることができます。MAX5921/MAX5939は-20V~-80V...
- 通電中の-48Vバックプレーンに安全に基板を挿入と取外し可能
- LT1640/LT4250とピンコンパチブル
- 入力電圧ステップおよび電流スパイクに対する回路ブレーカ耐性
- 短絡状態時のゲートプルダウン電流:450mA
- 指数関数的ゲートプルダウン電流
- 外付け部品不要の-100V入力過渡に対する耐性
- プログラマブルな突入電流および短絡電流の制限値
- 動作電圧:-20V~-80V
- プログラマブルな過電圧保護
- 内蔵グリッチフィルタによるプログラマブル低電圧ロックアウト
- 過電流障害積分器
- 短絡負荷時の電源遮断
- パワーグッド制御出力
- サーマルシャットダウンにより外付けMOSFETを保護
MAX5926EVKIT MAX5926の評価キット
MAX5926の評価キット(EVキット)は、ホットスワップコントローラのMAX5926を評価するように設計されています。このホットスワップ電源(VS)は、デバイス電源(VCC)が2.25V以上...
- VS電圧範囲:1V~VCC
- VCC電圧範囲:2.25V~13.2V
- RSENSE不要
- 全温度範囲でRDS(ON)をトラッキング
- ラッチモード
- 調整可能なスルーレート
- 短絡検出
- パワーグッド出力

MAX5977A 高精度電流検出出力、1V~16V、シングルチャネル、ホットスワップコントローラ
ホットスワップコントローラのMAX5977A/MAX5977Bは、1V~16Vの単一電源電圧システムに対する完全な保護を提供します。 最初の挿入時、ホットスワップコントローラは突入電流を制限し...
- 電流検出アンプ出力精度:1%
- ホットスワップモニタ動作範囲:1V~16V
- 内蔵チャージポンプによって外付けnチャネルFETを十分に駆動します(VGATE = VIN + 5V)
- VariableSpeed/BiLevel™障害保護によって電子回路ブレーカ機能を提供
- 障害状態後のラッチオフ出力(MAX5977A)
- 障害状態後の自動再試行(MAX5977B)
- パワーグッドインジケータ
- 較正モード
- 小型4mm x 4mmの20ピンTQFN-EPパッケージ
MAX5905 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
デュアルホットスワップコントローラのMAX5904~MAX5909は、デュアル電源システムを完全保護します。これらのデバイスは、+1V~+13.2Vの範囲にある2個の電源(ただし1つの電源が2...
- +1V~+13.2V電源に対する安全なホットスワップ
2.7V以上の入力が1つ必要 - 低デフォルト電流制限スレッショルド:25mV
- スタートアップ時の突入電流制限
- サーキットブレーカ機能
- 可変サーキットブレーカ/電流制限スレッショルド
- VariableSpeed/BiLevelサーキットブレーカ応答
- 自動再試行またはラッチ付きフォルト管理
- オン/オフシーケンスプログラミング
- ステータス出力がフォルト/安全状態を表示
- 出力低電圧/過電圧の監視および/または保護

MAX5956 独立したオン/オフ制御付き、低電圧、デュアルホットスワップコントローラ
MAX5955およびMAX5956は、デュアル電源システムの完全保護用の独立したオン/オフ制御付き+1V~+13.2Vのデュアルホットスワップコントローラです。これらのデバイスによって、通電中...

MAX5916 デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラのMAX5915/MAX5915A/MAX5916/MAX5916Aは、スタートアップ時の突入電流を制限することによって、2枚のPCIカードを...

MAX5914A Power over LAN用、+48Vクワッドホットスワップコントローラ
MAX5913A/MAX5914Aは、クワッド、ホットスワップコントローラです。MAX5913A/MAX5914Aは4個の外付けnチャネルスイッチを個別に制御して、システム負荷を単一のVCC電...
- 広い動作入力電圧範囲:+35V~+72V
- IEEE® 802.3af準拠
- 4つの独立したパワースイッチコントローラ
- オープン回路検出器
- 内蔵チャージポンプによって外付けnチャネルFETを駆動
- 外付け抵抗器による電流検出
- フォールドバック電流制限
- +32Vの入力低電圧ロックアウト
- +12V、100mAの電圧リレードライバ内蔵

MAX5927 低電圧、クワッド、ホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5927/MAX5929は+1V~+13.2Vのクワッドホットスワップコントローラで、マルチ電源システムを完全保護します。これらのデバイスを使うことによって、通電中のバックプレーンに対し...
- +1V~+13.2Vの電源で安全にホットスワップ(VIN_ > 2.7V、およびVIN_ > 11.0Vが1つのみ)
- 調整可能な回路ブレーカ25mV~100mVの電流制限スレッショルド
- 設定可能なトラッキング、シーケンス、または独立動作モード
- VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答
- 内蔵チャージポンプによりNチャネルMOSFETゲートドライブを生成
- 起動時に突入電流を制御
- 自動再試行またはラッチ付障害管理
- プログラマブル低電圧ロックアウト
- ステータス出力により障害/安全状態を表示

MAX5913A Power over LAN用、+48Vクワッドホットスワップコントローラ
MAX5913A/MAX5914Aは、クワッド、ホットスワップコントローラです。MAX5913A/MAX5914Aは4個の外付けnチャネルスイッチを個別に制御して、システム負荷を単一のVCC電...
- 広い動作入力電圧範囲:+35V~+72V
- IEEE® 802.3af準拠
- 4つの独立したパワースイッチコントローラ
- オープン回路検出器
- 内蔵チャージポンプによって外付けnチャネルFETを駆動
- 外付け抵抗器による電流検出
- フォールドバック電流制限
- +32Vの入力低電圧ロックアウト
- +12V、100mAの電圧リレードライバ内蔵

MAX5970 10ビット電流および電圧モニタおよび4つのLEDドライバ内蔵、0~16V、デュアルホットスワップコントローラ
デュアルホットスワップコントローラのMAX5970は、0V~+16Vの2つの電源電圧を備えるシステムに完全な保護を提供します。MAX5970は、4つの設定可能なLED出力を備えています。2つの...
- 2つの独立したホットスワップコントローラの動作:0V~+16V
- 10ビットADCによって各チャネルの電圧と電流を監視
- 循環バッファは5msの電流と電圧測定値を保存
- 2つの独立した内蔵チャージポンプによってnチャネルMOSFETゲート駆動を生成
- 高速シャットダウン用の500mAゲートプルダウン電流内蔵
- VariableSpeed/BiLevel™回路ブレーカ保護
- 独立した高精度電圧イネーブル入力
- アラート出力によってフォルトと警告状態を表示
- 独立したパワーグッド出力
- 独立したフォルト出力
- 4つのオープンドレイン出力シンク25mAによってLEDを直接駆動
- 設定可能なLEDフラッシュ機能
- オートリトライまたはラッチを備えたフォルト管理
- 400kHz I²Cインタフェース
- 6mm x 6mmの小型36ピンTQFN-EPパッケージ

MAX34561 12V/5Vホットプラグスイッチ
MAX34561は、デュアル、完全集積、自己保護、リセット可能なホットプラグスイッチです。このデバイスは、受電中の12Vおよび5Vバックプレーン上でのカードの安全な挿抜に必要な部品数を減らしま...
- +12Vおよび+5V電源レイル用のホットプラグ機能を完全集積
- DS4560のデュアルバージョン
- パワーMOSFET (68mΩと43mΩ)内蔵
- ハイパワーRSENSE抵抗不要
- 調整可能な電流制限
- 調整可能な出力電圧スルーレート
- 調整可能なパワーアップイネーブルタイミング
- 出力過電圧制限
- 過熱保護内蔵
- チャージポンプ内蔵
- ユーザー選択可能なラッチオフまたは自動リトライ動作

MAX5978 10ビット、電流/電圧モニタおよび4つのLEDドライバ内蔵、0~16V、ホットスワップコントローラ
ホットスワップコントローラのMAX5978は、0~16Vの電源電圧を備えたシステムに完全な保護を提供します。このデバイスは、4つのプログラマブルLED出力を備えています。 このICは、2つのプ...
- ホットスワップコントローラの動作範囲:0~16V
- 10ビットADCは負荷電圧と電流を監視
- 循環バッファは5msの電流と電圧測定値を保存
- 内蔵チャージポンプによってnチャネルMOSFETゲートドライブを生成
- 高速シャットダウン用の500mAゲートプルダウン電流内蔵
- VariableSpeed/BiLevel™回路ブレーカ保護
- 高精度電圧イネーブル入力
- アラート出力によって障害と警告状態を表示
- プログラマブル極性を備えたオープンドレインパワーグッド出力
- オープンドレイン障害出力
- 4つのオープンドレイン汎用出力が25mAをシンクしてLEDを直接駆動
- プログラマブルLEDフラッシュ機能
- ラッチオフ障害マネージメント
- 400kHz I²Cインタフェース
- 5mm x 5mmの小型32ピンTQFN-EPパッケージ
MAX5961EVKIT MAX5961の評価キット
MAX5961の評価キット(EVキット)回路は、電圧および電流監視を提供するクワッドチャネルホットスワップコントローラMAX5961を検証します。EVキットは、MAX5961の初期設定を行う複...
- 起動後、4つの独立した0~16Vの電源を安全にホットスワップ可能
- 20Aの負荷用に設計された、4層、2オンスの銅箔PCB
- 目視監視用、LEDを使用したマルチ出力信号
- 設定可能なホットスワップチャネル低電圧ロックアウトスレッショルド
- I²C通信インタフェース回路およびUSBインタフェースを搭載
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応、評価用ソフトウェア
- 完全実装および試験済み

MAX5930 低電圧、トリプル、ホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ/電圧トラッキング回路
トリプルホットスワップコントローラのMAX5930/MAX5931は、+1V~+13.2Vのマルチ電源システムを完全保護します。これらの製品によって、通電中のバックプレーンに対して回路カードを...
- +1V~+13.2Vの電源で安全にホットスワップ(何れか1個のVIN_ > 2.7Vであり、かつ1個のみのVIN_ > 11.0Vの場合)
- 25mV~100mVに調整可能な回路ブレーカ/電流制限スレッショルド
- 設定可能な追跡、順序、または独立動作モード
- VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答
- 内蔵チャージポンプによりNチャネルMOSFETゲートドライブを駆動
- 突入電流をスタートアップ時に調整
- 自動再試行またはラッチ付障害管理
- プログラマブル低電圧ロックアウト
- ステータス出力により障害/安全状態を表示

MAX5938 RSENSE不要、過電圧保護付き、VIN変動の影響を受けない-48Vホットスワップコントローラ
MAX5938は、-10V~-80Vのレイル用のホットスワップコントローラです。MAX5938によって、電源にグリッチを発生させずに、回路ラインカードを通電中のバックプレーンに安全にホットプラ...
- 動作電圧:-10V~-80V
- 外付けRSENSE不要
- 大型パワーMOSFETを駆動
- 通電中のバックプレーンへのホットプラグ時に突入電流スパイクを排除
- 大きなVINステップ時に突入電流スパイクと負荷の降下を排除
- 温度補正付き調整可能な回路ブレーカスレッショルド
- トランジェント除去付きの回路ブレーカ障害
- パワーMOSFETのオン前に短絡負荷を検出(Load Probe)
- プログラマブルな負荷電圧スルーレートで突入電流を制御
- 精度±2.4%、プログラマブルなオン/オフ電圧(UVLO)
- トランジェント除去付きの過電圧フォルト保護
- 自動再試行およびラッチフォルト管理を利用可能
- 低自己消費電流:1mA

MAX15090B 2.7V~18V、12A、ホットスワップソリューション、電流レポート出力付き
ICのMAX15090B/MAX15090Cは、通電中のバックプレーンから回路ラインカードを安全に挿抜する必要があるホットスワップアプリケーション向けの高集積ソリューションです。これらのデバイ...
- 高集積によって、ブレードサーバやその他のスペースが制約された設計用のソリューションサイズを削減
- 6mΩ (typ)内蔵パワーMOSFET過電圧保護内蔵
- パワーグッド出力とフォルト出力
- 設定可能な低電圧ロックアウト
- 外付けRSENSE不要の電流レポート
- サーマル保護
- 高い柔軟性によって多くの独自設計に使用可能
- 動作電圧範囲:2.7V~18V
- 調整可能なサーキットブレーカ電流/電流制限スレッショルド
- 設定可能なスルーレート制御
- 可変速度サーキットブレーカ応答
- ラッチオフまたは自動再試行オプション
- セーフティ機能によって高精度で堅牢な保護を実現
- 負荷電流能力:12A (max)
- サーキットブレーカスレッショルド精度:±10%
- フォールドバックで起動時の突入電流を安定化
- di/dt制御の実装
- IN-OUT短絡検出

MAX5900 -100V、SOT23/TDFN、Simple Swapperホットスワップコントローラ
MAX5900/MAX5901は、電源レイルにグリッチを発生させることなく通電状態バックプレーンに回路基板を安全にホットプラグできるようにするSOT23/TDFNホットスワップコントローラです...
- -9V~-100Vの広範囲な動作
- 外付け検出抵抗器不要
- 外付けNチャネルMOSFTを駆動
- 突入電流の制限
- サーキットブレーカ機能
- 自己消費電流:1mA以下
- ON/アクティブローOFF入力による負荷電源制御とシーケンスの許容
- 可変低電圧ロックアウト
- 100V定格のパワーグッド出力
- ラッチングまたは自動再試行フォルト管理
- サーマルシャットダウンにより外付けMOSFETの保護を支援
- 省スペース6ピンSOT23およびTDFNパッケージ
MAX5921AEVKIT MAX5920、MAX5921、およびMAX5939の評価キット
MAX5921Aの評価キット(EVキット)は、ホットスワップコントローラのMAX5921Aを使用した電流制限およびマルチレベル障害保護を行う完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このE...
- MAX5920A/Bを評価(LT1640/LT4250とピンコンパチブル)
- -100Vの入力過渡に対する耐性
- 入力電圧ステップおよび電流スパイクに対する回路ブレーカ耐性
- -32Vおよび-80Vに設定された入力低電圧/過電圧スレッショルド
- 1.8Aの出力電流に設定
- 独自の電流レギュレーションアーキテクチャを検証
- プログラマブルな電流制限値
- プログラマブルな出力低電圧/過電圧監視
- 他のホットスワップコントローラのMAX5920/MAX5921/MAX5939も評価(ICの交換が必要)
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み

MAX5915 デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラのMAX5915/MAX5915A/MAX5916/MAX5916Aは、スタートアップ時の突入電流を制限することによって、2枚のPCIカードを...

MAX5929 低電圧、クワッド、ホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5927/MAX5929は+1V~+13.2Vのクワッドホットスワップコントローラで、マルチ電源システムを完全保護します。これらのデバイスを使うことによって、通電中のバックプレーンに対し...
- +1V~+13.2Vの電源で安全にホットスワップ(VIN_ > 2.7V、およびVIN_ > 11.0Vが1つのみ)
- 調整可能な回路ブレーカ25mV~100mVの電流制限スレッショルド
- 設定可能なトラッキング、シーケンス、または独立動作モード
- VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答
- 内蔵チャージポンプによりNチャネルMOSFETゲートドライブを生成
- 起動時に突入電流を制御
- 自動再試行またはラッチ付障害管理
- プログラマブル低電圧ロックアウト
- ステータス出力により障害/安全状態を表示

MAX5939 外付けRSENSEおよび大ゲートプルダウン電流、-48Vホットスワップコントローラ
ホットスワップコントローラのMAX5921/MAX5939を使うと、回路カードを通電中のバックプレーンに安全にホットプラグすることができます。MAX5921/MAX5939は-20V~-80V...
- 通電中の-48Vバックプレーンに安全に基板を挿入と取外し可能
- LT1640/LT4250とピンコンパチブル
- 入力電圧ステップおよび電流スパイクに対する回路ブレーカ耐性
- 短絡状態時のゲートプルダウン電流:450mA
- 指数関数的ゲートプルダウン電流
- 外付け部品不要の-100V入力過渡に対する耐性
- プログラマブルな突入電流および短絡電流の制限値
- 動作電圧:-20V~-80V
- プログラマブルな過電圧保護
- 内蔵グリッチフィルタによるプログラマブル低電圧ロックアウト
- 過電流障害積分器
- 短絡負荷時の電源遮断
- パワーグッド制御出力
- サーマルシャットダウンにより外付けMOSFETを保護
MAX5926EVKIT MAX5926の評価キット
MAX5926の評価キット(EVキット)は、ホットスワップコントローラのMAX5926を評価するように設計されています。このホットスワップ電源(VS)は、デバイス電源(VCC)が2.25V以上...
- VS電圧範囲:1V~VCC
- VCC電圧範囲:2.25V~13.2V
- RSENSE不要
- 全温度範囲でRDS(ON)をトラッキング
- ラッチモード
- 調整可能なスルーレート
- 短絡検出
- パワーグッド出力

MAX5977A 高精度電流検出出力、1V~16V、シングルチャネル、ホットスワップコントローラ
ホットスワップコントローラのMAX5977A/MAX5977Bは、1V~16Vの単一電源電圧システムに対する完全な保護を提供します。 最初の挿入時、ホットスワップコントローラは突入電流を制限し...
- 電流検出アンプ出力精度:1%
- ホットスワップモニタ動作範囲:1V~16V
- 内蔵チャージポンプによって外付けnチャネルFETを十分に駆動します(VGATE = VIN + 5V)
- VariableSpeed/BiLevel™障害保護によって電子回路ブレーカ機能を提供
- 障害状態後のラッチオフ出力(MAX5977A)
- 障害状態後の自動再試行(MAX5977B)
- パワーグッドインジケータ
- 較正モード
- 小型4mm x 4mmの20ピンTQFN-EPパッケージ
MAX5905 低電圧、デュアルホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
デュアルホットスワップコントローラのMAX5904~MAX5909は、デュアル電源システムを完全保護します。これらのデバイスは、+1V~+13.2Vの範囲にある2個の電源(ただし1つの電源が2...
- +1V~+13.2V電源に対する安全なホットスワップ
2.7V以上の入力が1つ必要 - 低デフォルト電流制限スレッショルド:25mV
- スタートアップ時の突入電流制限
- サーキットブレーカ機能
- 可変サーキットブレーカ/電流制限スレッショルド
- VariableSpeed/BiLevelサーキットブレーカ応答
- 自動再試行またはラッチ付きフォルト管理
- オン/オフシーケンスプログラミング
- ステータス出力がフォルト/安全状態を表示
- 出力低電圧/過電圧の監視および/または保護

MAX5956 独立したオン/オフ制御付き、低電圧、デュアルホットスワップコントローラ
MAX5955およびMAX5956は、デュアル電源システムの完全保護用の独立したオン/オフ制御付き+1V~+13.2Vのデュアルホットスワップコントローラです。これらのデバイスによって、通電中...

MAX5916 デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラ
デュアル、PCI 2.2ホットスワップコントローラのMAX5915/MAX5915A/MAX5916/MAX5916Aは、スタートアップ時の突入電流を制限することによって、2枚のPCIカードを...

MAX5914A Power over LAN用、+48Vクワッドホットスワップコントローラ
MAX5913A/MAX5914Aは、クワッド、ホットスワップコントローラです。MAX5913A/MAX5914Aは4個の外付けnチャネルスイッチを個別に制御して、システム負荷を単一のVCC電...
- 広い動作入力電圧範囲:+35V~+72V
- IEEE® 802.3af準拠
- 4つの独立したパワースイッチコントローラ
- オープン回路検出器
- 内蔵チャージポンプによって外付けnチャネルFETを駆動
- 外付け抵抗器による電流検出
- フォールドバック電流制限
- +32Vの入力低電圧ロックアウト
- +12V、100mAの電圧リレードライバ内蔵

MAX5927 低電圧、クワッド、ホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ
MAX5927/MAX5929は+1V~+13.2Vのクワッドホットスワップコントローラで、マルチ電源システムを完全保護します。これらのデバイスを使うことによって、通電中のバックプレーンに対し...
- +1V~+13.2Vの電源で安全にホットスワップ(VIN_ > 2.7V、およびVIN_ > 11.0Vが1つのみ)
- 調整可能な回路ブレーカ25mV~100mVの電流制限スレッショルド
- 設定可能なトラッキング、シーケンス、または独立動作モード
- VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答
- 内蔵チャージポンプによりNチャネルMOSFETゲートドライブを生成
- 起動時に突入電流を制御
- 自動再試行またはラッチ付障害管理
- プログラマブル低電圧ロックアウト
- ステータス出力により障害/安全状態を表示

MAX5913A Power over LAN用、+48Vクワッドホットスワップコントローラ
MAX5913A/MAX5914Aは、クワッド、ホットスワップコントローラです。MAX5913A/MAX5914Aは4個の外付けnチャネルスイッチを個別に制御して、システム負荷を単一のVCC電...
- 広い動作入力電圧範囲:+35V~+72V
- IEEE® 802.3af準拠
- 4つの独立したパワースイッチコントローラ
- オープン回路検出器
- 内蔵チャージポンプによって外付けnチャネルFETを駆動
- 外付け抵抗器による電流検出
- フォールドバック電流制限
- +32Vの入力低電圧ロックアウト
- +12V、100mAの電圧リレードライバ内蔵

MAX5970 10ビット電流および電圧モニタおよび4つのLEDドライバ内蔵、0~16V、デュアルホットスワップコントローラ
デュアルホットスワップコントローラのMAX5970は、0V~+16Vの2つの電源電圧を備えるシステムに完全な保護を提供します。MAX5970は、4つの設定可能なLED出力を備えています。2つの...
- 2つの独立したホットスワップコントローラの動作:0V~+16V
- 10ビットADCによって各チャネルの電圧と電流を監視
- 循環バッファは5msの電流と電圧測定値を保存
- 2つの独立した内蔵チャージポンプによってnチャネルMOSFETゲート駆動を生成
- 高速シャットダウン用の500mAゲートプルダウン電流内蔵
- VariableSpeed/BiLevel™回路ブレーカ保護
- 独立した高精度電圧イネーブル入力
- アラート出力によってフォルトと警告状態を表示
- 独立したパワーグッド出力
- 独立したフォルト出力
- 4つのオープンドレイン出力シンク25mAによってLEDを直接駆動
- 設定可能なLEDフラッシュ機能
- オートリトライまたはラッチを備えたフォルト管理
- 400kHz I²Cインタフェース
- 6mm x 6mmの小型36ピンTQFN-EPパッケージ

MAX34561 12V/5Vホットプラグスイッチ
MAX34561は、デュアル、完全集積、自己保護、リセット可能なホットプラグスイッチです。このデバイスは、受電中の12Vおよび5Vバックプレーン上でのカードの安全な挿抜に必要な部品数を減らしま...
- +12Vおよび+5V電源レイル用のホットプラグ機能を完全集積
- DS4560のデュアルバージョン
- パワーMOSFET (68mΩと43mΩ)内蔵
- ハイパワーRSENSE抵抗不要
- 調整可能な電流制限
- 調整可能な出力電圧スルーレート
- 調整可能なパワーアップイネーブルタイミング
- 出力過電圧制限
- 過熱保護内蔵
- チャージポンプ内蔵
- ユーザー選択可能なラッチオフまたは自動リトライ動作

MAX5978 10ビット、電流/電圧モニタおよび4つのLEDドライバ内蔵、0~16V、ホットスワップコントローラ
ホットスワップコントローラのMAX5978は、0~16Vの電源電圧を備えたシステムに完全な保護を提供します。このデバイスは、4つのプログラマブルLED出力を備えています。 このICは、2つのプ...
- ホットスワップコントローラの動作範囲:0~16V
- 10ビットADCは負荷電圧と電流を監視
- 循環バッファは5msの電流と電圧測定値を保存
- 内蔵チャージポンプによってnチャネルMOSFETゲートドライブを生成
- 高速シャットダウン用の500mAゲートプルダウン電流内蔵
- VariableSpeed/BiLevel™回路ブレーカ保護
- 高精度電圧イネーブル入力
- アラート出力によって障害と警告状態を表示
- プログラマブル極性を備えたオープンドレインパワーグッド出力
- オープンドレイン障害出力
- 4つのオープンドレイン汎用出力が25mAをシンクしてLEDを直接駆動
- プログラマブルLEDフラッシュ機能
- ラッチオフ障害マネージメント
- 400kHz I²Cインタフェース
- 5mm x 5mmの小型32ピンTQFN-EPパッケージ
MAX5961EVKIT MAX5961の評価キット
MAX5961の評価キット(EVキット)回路は、電圧および電流監視を提供するクワッドチャネルホットスワップコントローラMAX5961を検証します。EVキットは、MAX5961の初期設定を行う複...
- 起動後、4つの独立した0~16Vの電源を安全にホットスワップ可能
- 20Aの負荷用に設計された、4層、2オンスの銅箔PCB
- 目視監視用、LEDを使用したマルチ出力信号
- 設定可能なホットスワップチャネル低電圧ロックアウトスレッショルド
- I²C通信インタフェース回路およびUSBインタフェースを搭載
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応、評価用ソフトウェア
- 完全実装および試験済み

MAX5930 低電圧、トリプル、ホットスワップコントローラ/パワーシーケンサ/電圧トラッキング回路
トリプルホットスワップコントローラのMAX5930/MAX5931は、+1V~+13.2Vのマルチ電源システムを完全保護します。これらの製品によって、通電中のバックプレーンに対して回路カードを...
- +1V~+13.2Vの電源で安全にホットスワップ(何れか1個のVIN_ > 2.7Vであり、かつ1個のみのVIN_ > 11.0Vの場合)
- 25mV~100mVに調整可能な回路ブレーカ/電流制限スレッショルド
- 設定可能な追跡、順序、または独立動作モード
- VariableSpeed/BiLevel回路ブレーカ応答
- 内蔵チャージポンプによりNチャネルMOSFETゲートドライブを駆動
- 突入電流をスタートアップ時に調整
- 自動再試行またはラッチ付障害管理
- プログラマブル低電圧ロックアウト
- ステータス出力により障害/安全状態を表示

MAX5938 RSENSE不要、過電圧保護付き、VIN変動の影響を受けない-48Vホットスワップコントローラ
MAX5938は、-10V~-80Vのレイル用のホットスワップコントローラです。MAX5938によって、電源にグリッチを発生させずに、回路ラインカードを通電中のバックプレーンに安全にホットプラ...
- 動作電圧:-10V~-80V
- 外付けRSENSE不要
- 大型パワーMOSFETを駆動
- 通電中のバックプレーンへのホットプラグ時に突入電流スパイクを排除
- 大きなVINステップ時に突入電流スパイクと負荷の降下を排除
- 温度補正付き調整可能な回路ブレーカスレッショルド
- トランジェント除去付きの回路ブレーカ障害
- パワーMOSFETのオン前に短絡負荷を検出(Load Probe)
- プログラマブルな負荷電圧スルーレートで突入電流を制御
- 精度±2.4%、プログラマブルなオン/オフ電圧(UVLO)
- トランジェント除去付きの過電圧フォルト保護
- 自動再試行およびラッチフォルト管理を利用可能
- 低自己消費電流:1mA