電源保護および制御ICは、負荷への入力電圧を監視して規定範囲内にあることを確保するために使用されます。範囲外のレベルが検出されると、保護および制御ICは電圧または電流を調整するか、または電源をオフにして負荷を損傷から保護します。逆電圧保護は、入力電圧が誤って反転された場合または出力電圧がより高い電圧レールに短絡された場合にシステムの損傷を防ぎます。
電源保護および制御ICは、USB電源スイッチなどによる負荷スイッチングから、完全に設定可能な過電流、過電圧、および低電圧監視機能まで、広範な機能を提供します。冗長電源システムや活線基板挿入アプリケーションの突入電流を管理するための専用の保護および制御回路もあります。
注目ビデオ
ブログ
September 01, 2020
Understand the challenges of protecting the electronic load and the advantages of a high-performance, highly integrated system power protection solution.
November 28, 2019
ミネソタ州ミネアポリスに本社を置くZivix社は、電子楽器のラインナップでミュージシャンを教育し力を与えるという使命に取り組んでいます。
June 05, 2018
The MAX22505 is the market’s only high-speed USB port protection solution that guards data and power lines from 24V AC/40V DC powered industrial equipment.
January 11, 2018
Secure authenticators with physically unclonable function (PUF) technology offer the most robust protection against invasive attacks.
November 16, 2017
Learn ways that circuit protection ICs can protect your electronic designs from solar flare damage.
September 26, 2017
New technologies are giving us new ways to manage medical conditions. See what two companies have created with Maxim ICs to enhance quality of life.