先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/power-reference-designs
ダウンロードする—それで完了です

マキシムの電源リファレンスデザインは、一般的なアプリケーションパラメータに対応する実証済み回路です。各デザインは実装および性能試験済みで、以下のような、包括的な、標準化されたドキュメントが付属します。
- 詳細なデザインノート
- 検証試験結果
- 回路図
- 部品表
- PCBアートワーク
そのまま使用可能なファイルセットをダウンロードする—それで完了です!あるいは、特定のニーズに合わせてデザインに手を加えることもできます。どちらの場合も、開発のリスクを大幅に低減するとともに、設計の市場投入までの時間を短縮することができます。
電源リファレンスデザインのセレクタ
タイトル | マキシムデバイス | 入力タイプ | VIN (MIN) (V) | VIN (MAX) (V) | IOUT (A) | シングル/マルチ出力 | VOUT (V) | POUT (W) | 絶縁型/非絶縁型 | 回路構成 | CADダウンロード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXREFDES1120 3.3V/4A同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、MAX15038を使用 | MAX15038 | DC | 4.5 | 5.5 | 4 | シングル | 3.3 | 13.2 | 非絶縁型 | バック | ||
MAXREFDES1255 4スイッチバックブーストコンバータ、MAX20048を使用 | MAX20048 | DC | 5 | 36 | 5 | シングル | 12 | 60 | 非絶縁型 | 4スイッチバックブースト | ||
MAXREFDES1252 小型、14.5V/1.2A、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、効率91.7%、MAX17690を使用 | MAX17690 | DC | 18 | 54 | 1.2 | シングル | 14.5 | 17.4 | 絶縁型 | フォトカプラ不要フライバック | ||
MAXREFDES1269 5V/20A、同期整流ステップダウンコンバータ、MAX20098を使用 | MAX20098 | DC | 6 | 36 | 20 | シングル | 5 | 100 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1256 49W DC-DCフライバックコンバータ、MAX17597を使用 | MAX17597 | DC | 9 | 36 | 7 | シングル | 7 | 49 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1233 1.8V/10A電源、CPU/マイクロコントローラ/FPGA/DDR2コア電源用、MAX20710を使用 | MAX17596 | DC | 11.4 | 12.6 | 10 | シングル | 1.8 | 18 | 非絶縁型 | バック | ||
MAXREFDES1247 小型12W DC-DCフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17596 | DC | 17 | 60 | 1 | シングル | 12 | 12 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1084 小型12W DC-DCフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17596 | DC | 17 | 60 | 0.5 | シングル | 24 | 12 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1202 デュアル位相バックコンバータ、インダクタDCR電流検出内蔵、MAX17558を使用 | MAX17558 | DC | 15 | 55 | 30 | シングル | 12 | 360 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1050 -15V/1.5AバックブーストDC-DCコンバータ、ステップダウンコントローラMAX17504を使用 | MAX17504 | DC | 18 | 30 | 1.5 | シングル | -15 | 22.5 | 非絶縁型 | バックブースト | ||
MAXREFDES1205 2.5V/10A、同期整流ステップダウンコンバータ、MAX20098を使用 | MAX20098 | DC | 4.5 | 16 | 10 | シングル | 2.5 | 25 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1234 小型5W DC-DCフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17596 | DC | 24 | 160 | 1 | シングル | 5 | 5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1194 5出力、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、MAX17690を使用 | MAX17690 | DC | 6 | 60 | Io1=50mA Io2=50mA Io3=0.3mA Io4=33mA Io5=0.3mA | マルチ出力 | Vo1=3.3V Vo2=11V Vo3=10V Vo4=11V Vo5=10V | 1.084 | 絶縁型 | フォトカプラ不要フライバック | ||
MAXREFDES1218 24V、3A平均電流、4Aピーク電流アクティブクランプフォワードDC-DCコンバータ、MAX17599を使用 | MAX17599 | DC | 18 | 36 | 4 | シングル | 24 | 96 | 絶縁型 | フォワード | ||
MAXREFDES1200 2層ボード、3.3V/2.5A、同期整流バックDC-DCコンバータ、MAX17244を使用 | MAX17244 | DC | 12 | 32 | 2.5 | シングル | 3.3 | 8.25 | 非絶縁型 | バック | ||
MAXREFDES1215 スーパーキャパシタベースのエナジーハーベスタ、MAX17220を使用 | MAX17220 | DC | 2.3 | 2.7 | 50m | シングル | 3.3 | 0.165 | 非絶縁型 | ブースト | ||
MAXREFDES1174 -24V/150mA、負出力電源、MAX17501を使用 | MAX17501 | DC | 22 | 30 | 0.15 | シングル | -24 | 3.6 | 非絶縁型 | バック | ||
MAXREFDES1196 24V/4A DC-DCブーストコンバータ、ステップアップコントローラのMAX17499Bを使用 | MAX17499B | DC | 10 | 18 | 4 | シングル | 24 | 96 | 非絶縁型 | ブースト | ||
MAXREFDES1131 0.72V/12A電源、Xilinx® Ultrascale+ FPGA用 | MAX20730 MAX1615 | DC | 11.4 | 12.6 | 12 | シングル | 0.72 | 8.64 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1226 小型、薄型、5V/1.5A、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、87%の効率、MAX17690およびMAX17606を使用 | MAX17690 MAX17606 | DC | 17 | 36 | 1.5 | シングル | 5 | 7.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1085 小型24W DC-DCフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17596 | DC | 17 | 60 | 1 | シングル | 24 | 24 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1179 PoE受電機器および24V/300mAフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、MAX17690およびMAX5969Bを使用 | MAX17690 MAX5969B | DC | 30 | 60 | 0.3 | シングル | 24 | 7.2 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1214 Micro-USB入力およびUSB Standard-A出力を備えたポータブル1.5A USBチャージャ | MAX77816 MAX14595 MAX14632 MAX8891 MAX14636 MAX8808X | DC | 3 | 4.2 | 1.5 | シングル | 5 | 7.5 | 非絶縁型 | ブースト | ||
MAXREFDES1126 Xilinx Ultrascale+ FPGA用0.72V/20A電源 | MAX20743 MAX1615 | DC | 11.4 | 12.6 | 20 | シングル | 0.72 | 14.4 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1227 小型24W、12V DC-DCフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17596 | DC | 17 | 60 | 2 | シングル | 12 | 24 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1161 小型形状、高精度、2線式、4mA~20mA電流ループトランスミッタ | MAX12900 | DC | 4 | 36 | 0.4 | シングル | 非絶縁型 | |||||
MAXREFDES1163 ±15V/100mAまたは±12V/50mA、絶縁型バックDC-DCコンバータ、MAX17681Aを使用 | MAX17651 MAX17681 | DC | 17 | 32 | 0.1 | マルチ | ±15 | 3 | 絶縁型 | 絶縁型バック | ||
MAXREFDES1166 ±7V/100mAまたは±5V/50mA、絶縁型バックDC-DCコンバータ、MAX17681Aを使用 | MAX17651 MAX17681 | DC | 17 | 36 | 0.1 | マルチ | ±7 | 1.4 | 絶縁型 | 絶縁型バック | ||
MAXREFDES1198 超小型4.5V~36V入力および3.3V、2A、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ | MAX17632 | DC | 4.5 | 36 | 2 | シングル | 3.3 | 6.6 | 非絶縁型 | バック | ||
MAXREFDES1175 PoE受電機器および5V/1.4Aフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、MAX17690およびMAX5969Bを使用 | MAX17690 MAX5969B | DC | 30 | 60 | 1.4 | シングル | 5 | 7 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1176 PoE受電機器および同期整流5V/1.4Aフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、MAX17690、MAX17606、およびMAX5969Bを使用 | MAX17690 MAX5969B MAX17606 | DC | 30 | 60 | 1.4 | シングル | 5 | 7 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1178 PoE受電機器および同期整流12V/600mAフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、MAX17690、MAX17606、およびMAX5969Bを使用 | MAX17690 MAX5969B | DC | 30 | 60 | 0.6 | シングル | 12 | 7.2 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1141 2.4W DC-DCフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17596 | DC | 19 | 29 | 0.1 | シングル | 24 | 2.4 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1098 小型、24V/500mA、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、92%の効率、MAX17690を使用 | MAX17690 | DC | 8 | 28 | 0.5 | シングル | 24 | 12 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1104 小型、5V/2A、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、90%の効率、MAX17690およびMAX17606を使用 | MAX17690 MAX17606 | DC | 8 | 28 | 2 | シングル | 5 | 10 | N/A | フライバック | ||
MAXREFDES1107 小型、12V/1A、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、92.8%の効率、MAX17690およびMAX17606を使用 | MAX17690 MAX17606 | DC | 18 | 60 | 1 | シングル | 12 | 12 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1172 小型、12V/1A、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、90%の効率、MAX17690を使用 | MAX17690 | DC | 8 | 28 | 1 | シングル | 12 | 12 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1132 2W DC-DCフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17596 MAX17606 | DC | 17 | 36 | 0.4 | シングル | 5 | 2 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1177 PoE受電機器および12V/600mAフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、MAX17690およびMAX5969Bを使用 | MAX5969B MAX17690 | DC | 30 | 60 | 0.6 | シングル | 12 | 7.2 | 絶縁型 | フライバック | あり | |
MAXREFDES1171 低電力フォルトインジケータ | MAX17242 | DC | 3.5 | 36 | 0.5 | シングル | 3.3 | 1.65 | 非絶縁型 | バック | ||
MAXREFDES1167 15V/200mAまたは12V/100mA、絶縁型バックDC-DCコンバータ、MAX17681Aを使用 | MAX17681 MAX17651 | DC | 17 | 36 | 0.2 | シングル | 15V | 3 | 絶縁型 | 絶縁型バック | ||
MAXREFDES1099 超小型、24V/500mA、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、93%の効率、MAX17690を使用 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 0.5 | シングル | 24 | 12 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1105 超小型、5V/2A、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、90.4%の効率、MAX17690およびMAX17606を使用 | MAX17690 MAX17606 | DC | 18 | 60 | 2 | シングル | 5 | 10 | 絶縁型 | フライバック | あり | |
MAXREFDES1106 超小型、12V/1A、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、92%の効率、MAX17690およびMAX17606を使用 | MAX17690 MAX17606 | DC | 8 | 28 | 1 | シングル | 12 | 12 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1169 ±15V/75mAおよび±7.5V/75mA、絶縁型バックDC-DCコンバータ、MAX17681Aを使用 | MAX17681 MAX17651 | DC | 17 | 36 | 0.075 | マルチ | ±15V & ±7.5V | 3.375 | 絶縁型 | 絶縁型バック | ||
MAXREFDES1168 7V/200mAまたは5V/100mA、絶縁型バックDC-DCコンバータ、MAX17681Aを使用 | MAX17681 MAX17651 | DC | 17 | 36 | 0.2 | シングル | 7V | 1.4 | 絶縁型 | 絶縁型バック | ||
MAXREFDES1173 超小型、12V/1A、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、91.3%の効率、MAX17690を使用 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 1 | シングル | 12 | 12 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1051 24V/2A、アクティブクランプフォワードDC-DCコンバータ、MAX17599を使用 | MAX17599 | DC | 18 | 36 | 2 | シングル | 24 | 48 | 絶縁型 | アクティブクランプフォワード | あり | |
MAXREFDES1032 5A/12VステップダウンDC-DCコンバータ、内蔵HSスイッチおよび外付けLSスイッチ、MAX17506を使用 | MAX17506 | DC | 19 | 40 | 0.3 | シングル | 24 | 7.2 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1047 2層基板、5V/3A、広入力、同期整流、ステップダウンDC-DCコンバータ | MAX17504 | DC | 18 | 36 | 3 | シングル | 5 | 15 | 絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1186 7.5W 3.3Vオフラインフライバックコンバータ、MAX17595を使用 | MAX17595、MAX17606 | AC | 176 | 284 | 2.273 | シングル | 3.3 | 7.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1187 7.5W 5Vオフラインフライバックコンバータ | MAX17595、MAX17606 | AC | 176 | 284 | 1.500 | シングル | 5 | 7.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1188 7.5W 12Vオフラインフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.625 | シングル | 12 | 7.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1189 7.5W 24Vオフラインフライバックコンバータ、MAX17595を使用 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.313 | シングル | 24 | 7.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1190 15W 3.3Vオフラインフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17595、MAX17606 | AC | 176 | 284 | 4.5 | シングル | 3.3 | 15 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1191 15W 5Vオフラインフライバックコンバータ | MAX17595、MAX17606 | AC | 176 | 284 | 3.0 | シングル | 5 | 15 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1192 15W 12Vオフラインフライバックコンバータ | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 1.250 | シングル | 12 | 15 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1193 15W 24Vオフラインフライバックコンバータ、MAX17595を使用 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.625 | シングル | 24 | 15 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1182 3.5W、3.3Vオフラインフライバックコンバータ、MAX17595を使用 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 1.06 | シングル | 3.3 | 3.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1183 3.5W、5Vオフラインフライバックコンバータ、MAX17595を使用 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.70 | シングル | 5 | 3.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1185 3.5W、24Vオフラインフライバックコンバータ、MAX17595を使用 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.146 | シングル | 24 | 3.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1184 3.5W、12Vオフラインフライバックコンバータ、MAX17595を使用 | MAX17595 | DC | 176 | 284 | 0.29 | シングル | 12 | 3.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1133 7.5W DC-DCフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17596 | DC | 17 | 36 | 1.5 | シングル | 5 | 7.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1122 24W DC-DCフライバックコンバータ、MAX17596を使用 | MAX17596 | DC | 17 | 36 | 1 | シングル | 24 | 24 | 絶縁型 | フライバック | あり | |
MAXREFDES1142 超小型2層4A、1.8VステップダウンDC-DCコンバータ、スイッチ内蔵、MAX15051を使用 | MAX15051 | DC | 3 | 3.6 | 4 | シングル | 1.8 | 7.2 | 非絶縁型 | 同期整流バック | あり | |
MAXREFDES1045 2層ボード、5V/3A、広入力、同期整流、ステップダウンDC-DCコンバータ、MAX17574を使用 | MAX17574、MAX17681A | DC | 17 | 36 | 0.1 | シングル | 24V | 2.4 | 絶縁型 | 絶縁型バック | ||
MAXREFDES1170 24V/100mA、絶縁型バックDC-DCコンバータ、MAX17681Aを使用 | MAX17681 | DC | 12 | 48 | 3 | シングル | 5 | 15 | 非絶縁型 | バック | ||
MAXREFDES1012 超小型、5.3V/2A、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、91.4%の効率、MAX17690およびMAX17606を使用 | MAX17606、MAX17690 | DC | 8 | 20 | 2 | シングル | 5.3 | 10.6 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1004 ブースト、シングル出力、-73V~-35V入力、5V/100mA出力DC-DCコンバータ、MAX668を使用 | MAX668、MAX669 | DC | -73 | -35 | 0.1 | シングル | 5 | 0.5 | 非絶縁型 | ブースト | ||
MAXREFDES1046 2層ボード、3.3V/3A、広入力、同期整流、ステップダウンDC-DCコンバータ、MAX17574を使用 | MAX17574 | DC | 12V | 48V | 3A | シングル | 3.3V | 9.9W | 非絶縁型 | バック | ||
MAXREFDES1148 5V/2.5A、同期整流、フォトカプラ不要絶縁型PoE DC-DCコンバータ、MAX17690、MAX17606、MAX5969Aを使用 | MAX17690、MAX17606、MAX5969A | DC | 37 | 57 | 2.5 | シングル | 5 | 12.8 | 絶縁型 | フライバック | あり | |
MAXREFDES1149 12V/1A、同期整流、フォトカプラ不要絶縁型PoE DC-DCコンバータ | MAX17690、MAX17606、MAX5969A | DC | 36 | 57 | 1 | シングル | 12 | 12 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1123 MAX1523を使用する高電圧小型ブースト電源 | MAX1523 | DC | 4.5 | 5.5 | 5mA | シングル | 80 | 0.4 | 非絶縁型 | ブースト | ||
MAXREFDES1093 超小型、5V/1A、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、92%の効率 | MAX17690、MAX17606 | DC | 18 | 60 | 1 | シングル | 5 | 5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1092 超小型、5V/1A、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、91.5%の効率 | MAX17690、MAX17606 | DC | 8 | 28 | 1 | シングル | 5 | 5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1053 超小型、12V/2.5A、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、89.6%の効率 | MAX17690、MAX17606 | DC | 42 | 56 | 2.5 | シングル | 12 | 30 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1103 超小型、24V/250mA、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、91.7%の効率 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 0.25 | シングル | 24 | 6 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1102 超小型、24V/250mA、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、92%の効率 | MAX17690 | DC | 8 | 28 | 0.25 | シングル | 24 | 6 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1101 超小型、12V/500mA、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、90%の効率 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 0.50 | シングル | 12 | 6 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1100 超小型、12V/500mA、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、90%の効率 | MAX17690 | DC | 8 | 28 | 0.5 | シングル | 12 | 6 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1095 超小型、12V/500mA、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、92.8%の効率 | MAX17690、MAX17606 | DC | 18 | 60 | 0.5 | シングル | 12 | 6 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1094 超小型、12V/500mA、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、91.9%の効率 | MAX17690、MAX17606 | DC | 8 | 28 | 0.5 | シングル | 12 | 6 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1091 超小型、12V/250mA、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、91%の効率 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 0.25 | シングル | 12 | 3 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1090 超小型、12V/250mA、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、91.3%の効率 | MAX17690 | DC | 8 | 28 | 0.25 | シングル | 12 | 3 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1089 超小型、12V/250mA、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、91.7%の効率 | MAX17690、MAX17606 | DC | 18 | 60 | 0.25 | シングル | 12 | 3 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1088 超小型、12V/250mA、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、 91.9%の効率 | MAX17690、MAX17606 | DC | 8 | 28 | 0.25 | シングル | 12 | 3 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1087 超小型、5V/500mA、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、91.4%の効率 | MAX17690、MAX17606 | DC | 18 | 60 | 0.5 | シングル | 5 | 2.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1086 超小型、5V/500mA、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、91.4%の効率 | MAX17690、MAX17606 | DC | 8 | 28 | 0.5 | シングル | 5 | 2.5 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1054 非絶縁型、シングル出力、同期整流、バック、ステップダウン、DC-DCコンバータ | MAX17506 | DC | 10 | 55 | 5 | シングル | 4 | 20 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1048 2層基板、3.3V/3A、広入力、同期整流、ステップダウンDC-DCコンバータ | MAX17504 | DC | 18 | 36 | 3 | シングル | 3.3 | 9.9 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1040 59.4W、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 1.1 | シングル | 54 | 59.4 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1039 64Wおよび48Wデュアル出力DC-DCバックコンバータ | MAX17559 | DC | 36 | 51 | 2~4 | マルチ | 16~24 | 48~64 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1037 72Wオフラインフライバックコンバータ | MAX17595 | AC | 103 | 128 | 3 | シングル | 24 | 72 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1036 20.25Wオフラインフライバックコンバータ | MAX17595 | AC | 195 | 265 | 4.5 | シングル | 4.5 | 20.25 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1034 TV用高効率電源、MAX17506を使用 | MAX17506 | DC | 11.5 | 28 | 5 | シングル | 5 | 25 | 非絶縁型 | 同期整流バック | あり | |
MAXREFDES1033 3A/3.3Vおよび3A/5V単相、デュアル出力、同期整流、ステップダウンDC-DCコンバータ | MAX17509 | DC | 11.5 | 13 | 3 | マルチ | 3.3~5 | 9.9~15 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1009 IEEE 802.3af/at準拠、PDインタフェース、3つの超小型、高効率、同期整流、 DC-DCバックコンバータ内蔵 | MAX5969B、MAX17502 | DC | 37 | 57 | 0.3~1 | マルチ | 5~12 | 13~26 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1022 5V/2A、同期整流、フォトカプラ不要絶縁型フライバックDC-DCコンバータ | MAX17690 MAX17606 | DC | 10 | 50 | 2 | シングル | 5 | 10 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1021 4A、1.8VステップダウンDC-DCコンバータ、スイッチ内蔵 | MAX15050 | DC | 2.9 | 5.5 | 4 | シングル | 1.8 | 7.2 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1020 高効率、電流モード、同期整流、DC-DCコンバータ、0.68V/4A出力 | MAX15118 | DC | 2.7 | 4.5 | 4 | シングル | 0.68 | 2.7 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1019 マルチ出力、DC-DCコンバータ、バックレギュレータ使用 | MAX17541G MAX17504 | DC | 24 | 24 | 0.05~2 | マルチ | -20~20 | 40 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1018 ブースト、シングル出力、DC-DCコンバータ、1V~3.3V入力、13.5V/6mA出力、MAX1606を使用 | MAX1606 | DC | 1 | 3.3 | 0.006 | シングル | 13.5 | 0.081 | 非絶縁型 | ブースト | あり | |
MAXREFDES1017 選択可能シングル出力SEPICコンバータ | MAX16990 | DC | 18 | 32 | 0.9 | シングル | 5または24 | 21.6 | 非絶縁型 | SEPIC | ||
MAXREFDES1016 6.6Wデュアルフェーズバックコンバータ | MAX17509 | DC | 4.5 | 16 | 6 | シングル | 1.1 | 6.6 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1015 最少部品数のPSEコントローラ、IEEE 802.3af/atデバイス検出用 | MAX5971B | DC | -32 | -60 | 0.8 | シングル | -32~-60 | 40 | N/A | スイッチ | ||
MAXREFDES1014 48V/80mA、フォトカプラ不要絶縁型フライバックDC-DCコンバータ | MAX17690 | DC | 28 | 32 | 0.08 | シングル | 48 | 3.9 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1013 12Wオフラインフライバックコンバータ | MAX17595 | AC | 200 | 240 | 0.5 | シングル | 24 | 12 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1010 24V/300mA、フォトカプラ不要絶縁型フライバックDC-DCコンバータ | MAX17690 | DC | 19 | 40 | 0.3 | シングル | 24 | 7.2 | 絶縁型 | フライバック | ||
MAXREFDES1006 高効率、電流モード、同期整流、DC-DCコンバータ、0.68V/4A出力 | MAX15112 | DC | 2.7 | 4.5 | 4 | シングル | 0.68 | 2.7 | 非絶縁型 | 同期整流バック | ||
MAXREFDES1003 150mA、4チャネルLEDドライバ、SEPIC構成 | MAX16813 | DC | 8 | 32 | 0.6 | マルチ | 19~24 | 14 | 非絶縁型 | SEPIC | ||
MAXREFDES1002 | MAX17690 MAX17606 | DC | 18 | 36 | 0.5 | シングル | 12 | 6 | 絶縁型 | フライバック |