先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/power-reference-designs-ecad

マキシムの電源リファレンスデザインは、一般的なアプリケーションパラメータに対応するように構築された実証済み回路です。各デザインは組み立てられ性能試験済みで、詳細なデザインノート、検証試験結果、回路図、部品表、およびPCBアートワークなどの包括的な、標準化されたドキュメントが付属します。

しかし、お待ちください、それだけではありません。新しいリファレンスデザインは下記の7つの一般的なCAD形式のいずれでも提供されるため、回路設計時間をさらに削減することが可能になります。

  • Altium
  • Cadence Allegro Design Entry
  • DesignSpark
  • DesignSpark
  • EAGLE
  • KiCaD
  • Mentor DxDesigner
  • OrCAD

デザインをお好きなCAD設計環境に直接ダウンロードして、より高価値の設計作業に進むことができます。一部のリファレンスデザインではシミュレーションモデルも利用可能で、EE-Sim® OASISシミュレーションツールの無料バージョンで自分の回路をシミュレートすることができます。

ファイルセットをそのまま使用する場合も、あるいは最初に特定のニーズに合わせてデザインに手を加える場合も、開発のリスクを大幅に低減するとともに、設計の市場投入までの時間を短縮することができます。

参照:
「Reference Designs with ECAD Files Mean Faster Circuit Design (ECADファイルによるリファレンスデザインはより高速の回路設計を意味する)」

電源リファレンスデザインのセレクタ

タイトル マキシムデバイス 入力タイプ VIN (MIN) (V) VIN (MAX) (V) IOUT (A) シングル/マルチ出力 VOUT (V) POUT (W) 絶縁型/非絶縁型 回路構成 CADダウンロード
MAXREFDES1177
PoE受電機器および12V/600mAフォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、MAX17690およびMAX5969Bを使用
MAX5969B
MAX17690
DC 30 60 0.6 シングル 12 7.2 絶縁型 フライバックダウンロード
MAXREFDES1105
超小型、5V/2A、同期整流、フォトカプラ不要フライバックDC-DCコンバータ、90.4%の効率、MAX17690およびMAX17606を使用
MAX17690
MAX17606
DC 18 60 2 シングル 5 10 絶縁型 フライバックダウンロード
MAXREFDES1051
24V/2A、アクティブクランプフォワードDC-DCコンバータ、MAX17599を使用
MAX17599 DC 18 36 2 シングル 24.24 48 絶縁型 アクティブクランプフォワードダウンロード
MAXREFDES1186
7.5W 3.3Vオフラインフライバックコンバータ、MAX17595を使用
MAX17595MAX17606 AC 176 284 2.27 シングル 3.3 7.5 絶縁型 フライバックダウンロード
MAXREFDES1122
24W DC-DCフライバックコンバータ、MAX17596を使用
MAX17596 DC 17 36 1 シングル 24 24 絶縁型 フライバックダウンロード
MAXREFDES1142
超小型2層4A、1.8VステップダウンDC-DCコンバータ、スイッチ内蔵、MAX15051を使用
MAX15051 DC 3 3.6 4 シングル 1.8 7.2 非絶縁型 同期整流バックダウンロード
MAXREFDES1148
5V/2.5A、同期整流、フォトカプラ不要絶縁型PoE DC-DCコンバータ、MAX17690、MAX17606、MAX5969Aを使用
MAX17690MAX17606MAX5969A DC 37 57 2.5 シングル 5 12.8 絶縁型 フライバックダウンロード
MAXREFDES1034
TV用高効率電源、MAX17506を使用
MAX17506 DC 11.5 28 5 シングル 5 25 非絶縁型 同期整流バックダウンロード
MAXREFDES1018
ブースト、シングル出力、DC-DCコンバータ、1V~3.3V入力、13.5V/6mA出力、MAX1606を使用
MAX1606 DC 1 3.3 0.006 シングル 13.5 0.081 非絶縁型 ブーストダウンロード