受電側機器のフルデザインパッケージ

マキシムは、PD (受電側機器)アプリケーション用に完全に試験され検証済みのリファレンスデザインを提供しており、お客様の製品を市場にいち早く送り込む手助けをします。

各リファレンスデザインには、機能回路特性と回路図が含まれています。

デザイン VOUT (IOUT) 全出力
電力(W)
電力クラス トポロジ 主な特長 アクション
リファレンスデザイン4940 3.3V (1A)、
5V (0.8A)
7.3 クラス2 絶縁型
フライバック
- 誘導性(非フォト)フィードバック
- 同期整流
- 84.5%効率
リファレンスデザインをダウンロード
リファレンスデザイン4983 5V (2.6A) 12.5 クラス3 絶縁型
フライバック
- 9V~57Vの広い入力範囲
- 同期整流
- 87.4%効率
リファレンスデザインをダウンロード
リファレンスデザイン4984 12V (1A) 12 クラス3 絶縁型
フライバック
- 誘導性フィードバック
- 同期整流
- 超小型、超低コスト
- 93.3%効率
リファレンスデザインをダウンロード
リファレンスデザイン5043 3.3V (3.35A)、
8.8V (4.6A)
55 クラス5、ハイパワー 絶縁型アクティブクランプフォワード - ハイパワー
- 低EMI
- 同期整流
- 90%効率
リファレンスデザインをダウンロード
リファレンスデザイン5044 5V (4.8A) 25 クラス4 絶縁型アクティブクランプフォワード - 誘導性フィードバック
- 低EMI
- 同期整流
- 92%効率
リファレンスデザインをダウンロード