Himalaya uSLICパワーモジュール

Himalaya uSLIC DC-DCパワーモジュールは、最新の半導体プロセスおよびパッケージ技術を使用して、最小のソリューションサイズを実現しながら、温度上昇および総所有コストを最小限にします。このファミリは多様な要件に対応する広範な製品を提供します。

  • 入力電圧:2.9V~5.5Vおよび4.5V~24V/36V/42V/60V
  • 出力電流能力:100mA~2A
  • 超小型パッケージ。ディスクリート方式の実装と比べて、Himalaya uSLICパワーモジュールは電源ソリューションサイズを最大2.25倍縮小し、超小型サイズのシステムレベルIC (uSLIC)を実現しています。これは、同期整流広入力Himalayaバックコンバータ(FET、補償、および追加機能を内蔵)とインダクタの内蔵によって実現されます。
  • アプリケーションは、低電圧バッテリアプリケーションから大規模ファクトリーオートメーションシステムまで広範です。これらのuSLICモジュールは、非常に厳しいスペースの制約がある領域内に電源を設計することを可能にし、高信頼性で堅牢な電力変換を実現します。
  • これらのモジュールはJESD22-B103/B104/B111機械的規格およびCISPR 22電磁干渉(EMI)規格に準拠しており、最終製品のEMI認定の初回成功率の向上に貢献します。

 

uSLICパワーモジュール 

注目のuSLICモジュール


VIN VOUT IOUT 製品 ご注文 EVキット 設計ツール&モデル
4.5V~36V 0.9V~12V 2A MAXM17635 NEW! 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4.5V~36V 0.9V~12V 1A MAXM17632 NEW! 購入 購入 設計&シミュレーションツール
2.9V~5.5V 1.5V~3.3V 1A MAXM17624 NEW! 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4V~24V 0.9V~5.5V 100mA MAXM17900 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4.5V~24V 0.9V~3.3V 300mA MAXM17903 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4V~42V 0.9V~5.5V 100mA MAXM17532 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4.5V~42V 0.9V~5V 300mA MAXM15462 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4V~60V 0.9V~5.5V 100mA MAXM17552 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4.5V~60V 0.9V~5V 300mA MAXM15064 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4.5V~24V 0.9V~6.3V 300mA MAXM17906 NEW! 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4.5V~42V 0.9V~6.3V 300mA MAXM15467 NEW! 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4.5V~60V 0.9V~6.3V 300mA MAXM15067 NEW! 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4.5V~60V 5V~12V 200mA MAXM15068 NEW! 購入 購入 設計&シミュレーションツール
4.0V~60V 2.5V~5.0V & 2.5V 0.1A & 0.05A MAXM17724 NEW! 購入 購入 設計&シミュレーションツール

* 固定出力バージョンを含むより包括的なリストがパラメトリック表でご覧いただけます。


Himalaya uSLICパワーモジュールの注目製品


2.9V ~5.5V、1A uSLICパワーモジュールの1.5V出力の評価キット

MAXM17623EVKIT

集積型電源ソリューションは2.9V~5.5Vの入力範囲から最大1Aの電流で1.5Vを提供します。

詳細はこちら ›

3.3V出力電圧アプリケーションのMAXM17624の評価キット

MAXM17624EVKIT

MAXM17624の3.3V出力評価キット(EVキット)は、高周波、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCパワーモジュールのMAXM17624を評価するための実証済みデザインを提供します。

詳細はこちら ›

4V~42V、100mA uSLICパワーモジュールの5V出力評価キット

MAXM17532EVKIT

最大100mAの電流、10V~42Vの広い入力範囲から5Vを提供する高集積電源ソリューション

詳細はこちら ›

4.5V~42V、300mA uSLICパワーモジュールの3.3V出力評価キット

MAXM15462EVKIT

最大300mAの電流、4.5V~42Vの広い入力範囲から3.3Vを提供する高集積電源ソリューション

詳細はこちら ›


Himalaya uSLICパワーモジュールのデザインリソース


EE-Sim®デザインツール


技術資料

お客様の声

Design Solution HollySys


ビデオ