先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/power-modules/himalaya-uslic-power-modules
Himalaya uSLIC™ DC-DCパワーモジュールは、最新の半導体プロセスおよびパッケージ技術を使用して、最小のソリューションサイズを実現しながら、温度上昇および総所有コストを最小限にします。このファミリは多様な要件に対応する広範な製品を提供します。
- 入力電圧:2.9V~5.5Vおよび4.5V~24V/36V/42V/60V
- 出力電流能力:100mA~2A
- 超小型パッケージ。ディスクリート方式の実装と比べて、Himalaya uSLICパワーモジュールは電源ソリューションサイズを最大2.25倍縮小し、超小型サイズのシステムレベルIC (uSLIC)を実現しています。これは、同期整流広入力Himalayaバックコンバータ(FET、補償、および追加機能を内蔵)とインダクタの内蔵によって実現されます。
- アプリケーションは、低電圧バッテリアプリケーションから大規模ファクトリーオートメーションシステムまで広範です。これらのuSLICモジュールは、非常に厳しいスペースの制約がある領域内に電源を設計することを可能にし、高信頼性で堅牢な電力変換を実現します。
- これらのモジュールはJESD22-B103/B104/B111機械的規格およびCISPR 22電磁干渉(EMI)規格に準拠しており、最終製品のEMI認定の初回成功率の向上に貢献します。
お客様の声
ビデオ
注目製品
VIN | VOUT | IOUT | 製品 | サンプル | ご注文 | EVキット | 設計ツール&モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5V~36V | 0.9V~12V | 2A | MAXM17635 NEW! | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4.5V~36V | 0.9V~12V | 1A | MAXM17632 NEW! | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
2.9V~5.5V | 1.5V~3.3V | 1A | MAXM17624 NEW! | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4V~24V | 0.9V~5.5V | 100mA | MAXM17900 | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4.5V~24V | 0.9V~3.3V | 300mA | MAXM17903 | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4V~42V | 0.9V~5.5V | 100mA | MAXM17532 | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4.5V~42V | 0.9V~5V | 300mA | MAXM15462 | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4V~60V | 0.9V~5.5V | 100mA | MAXM17552 | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4.5V~60V | 0.9V~5V | 300mA | MAXM15064 | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4.5V~24V | 0.9V~6.3V | 300mA | MAXM17906 NEW! | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4.5V~42V | 0.9V~6.3V | 300mA | MAXM15467 NEW! | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4.5V~60V | 0.9V~6.3V | 300mA | MAXM15067 NEW! | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4.5V~60V | 5V~12V | 200mA | MAXM15068 NEW! | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
4.0V~60V | 2.5V~5.0V & 2.5V | 0.1A & 0.05A | MAXM17724 NEW! | サンプル | 購入 | 購入 | 設計&シミュレーションツール |
* 固定出力バージョンを含むより包括的なリストがパラメトリック表でご覧いただけます。