先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/power-management-ics/low-power-pmics


低電力パワーマネージメントIC (PMIC)
低電力PMICは、ウェアラブル、ヒアラブル、センサー、およびIoT機器などの、スペースに制約のあるアプリケーション用に最適化されたパワーマネージメントを提供します。低動作電流、高効率の電力変換、および小型形状は、主として小型バッテリで動作する機器にとって非常に重要です。
単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)アーキテクチャをベースとするPMICは、1つのインダクタを複数の、個別のDC出力のエネルギーストレージ素子として使用します。使用するインダクタの数を減らすことで、電源サイズを最大50%縮小することができます。さらに、低自己消費電流はスペースに制約のある設計のバッテリ寿命の延長に役立ちます。
ウェアラブルPMICは、単一インダクタトポロジのレギュレータを提供して効率を最大限に高めます。最適な効率を備えた複数の超低自己消費電流レギュレータは、全体的な消費電力を最小限に抑えてバッテリ寿命を延長します。効率的なレギュレーションとともに、バッテリ充電、スマートパワー制御、および電力を最適化したペリフェラルを内蔵することによって、ウェアラブルPMICはフィットネスモニタ、ヒアラブル、スマートウォッチ、IoT、およびウェアラブル医療機器などの常時オンのバッテリ動作機器用にスペースを最適化したソリューションを作るための多数のオプションを提供します。
注目ビデオ
技術資料

注目製品
MAX20431EVKIT Evaluation Kit for the MAX20431
The MAX20431 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit for the...
MAX20431EVSYS Evaluation Kit for the MAX20431
The MAX20431 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit for the...
MAX20432 Four-/Three-Output Mini PMICs for Safety Applications
The MAX20431/MAX20432 are high-efficiency, four-/three-output DC-DC converters with a windowed w...
MAX20431 Four-/Three-Output Mini PMICs for Safety Applications
The MAX20431/MAX20432 are high-efficiency, four-/three-output DC-DC converters with a windowed w...
MAX20429 Dual 6A High-Efficiency Low Voltage Buck Converter
The MAX20429 is a high-efficiency dual switching regulator that delivers up to 6A (peak) load cu...
MAX77863 Complete System PMIC, Featuring 13 Regulators, 8 GPIOs, RTCD, and Flexible Power Sequencing for Multicore Applications
The MAX77863 is a complete power management IC (PMIC) for mobile devices using multicore applica...

MAX77863 13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC
MAX77863は、マルチコアアプリケーションプロセッサを使用するモバイル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。 このデバイスは、スペースに制約のあるアプリケーションで使用...
- 動作電源電圧:2.6V~5.5V
- 低コストPCB技術に対応
- 4つのDC-DCステップダウンレギュレータ内蔵
- 9つの低ドロップアウトリニアレギュレータ内蔵
- 外付けMOSFET不要
- 消費電流:わずか12µA (最低電力状態)
- 全レギュレータの低電力モードによって消費電力を削減
- LDOはポイントオブロードコンデンサのみで安定
- I2C 3.0対応インタフェース
- nIRQ割込み出力
- 8つのGPIO
- リアルタイムクロック(RTC)
- バックアップバッテリチャージャ
- タイミングクロック出力
- システムウォッチドッグタイマ
- I2Cウォッチドッグタイマ
- 双方向リセット入出力
- 柔軟な電源シーケンサ(FPS)
- サーマルシャットダウン

MAX77714 13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC
MAX77714は、システムオンチップ(SoC)アプリケーションプロセッサを使用するポータブル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。 2つの2A (SD2/3)、1つの3A...
- 高集積
- 4つのバックレギュレータ
- SD0/1のピーク効率:90%以上(3.6VIN、1.1VOUT時)
- SD2/3のピーク効率:93%以上(3.6VIN、1.8VOUT時)
- LDDR4xメモリ要件に対応
- 9つのロードロップアウトリニアレギュレータ
- 8つのGPIO
- リアルタイムクロック
- バックアップバッテリチャージャ
- 双方向リセット入出力
- 割込み出力
- システムウォッチドッグタイマ
- 4つのバックレギュレータ
- 柔軟で設定可能
- I2C対応インタフェース
- 出荷時OTPオプションが利用可能
- 柔軟な電源シーケンサ
- 設定可能なパワーアップ/パワーダウン/スリープモード移行/終了タイミング
- 非常に設定自由度の高いGPIO ALTモード
- 3つのリソースを32kHz発振器出力として設定可能
- 4つのリソースをFPS上に設定可能
- 1つのリソースをACOK入力として設定可能
- 低電力
- 低IQスリープモード電流:85µA
- SD0/1 低電力自己消費電流:10µA
- SD2/3 低電力自己消費電流:5µA
- LDO低電力自己消費電流:1.5µA
- 小型サイズ
- 70ピン(10 x 7ピンアレイ) WLPパッケージサイズ(4.1mm × 3.25mm × 0.7mm、0.4mmピッチ)
- 総ソリューションサイズ:230mm2

MAX20303 ウェアラブルパワーマネージメントソリューション
MAX20303は、超低電力ウェアラブルアプリケーション用に設計された高集積かつ設定可能なパワーマネージメントソリューションです。このデバイスはサイズと効率に対して最適化されており、バッテリ寿...
- バッテリ充電間のバッテリ使用時間を延長
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- 出力:220mA
- バック1:0.8V~2.375V、25mVステップ
- バック2:0.8V~3.95V、50mVステップ
- Micro-IQ LV LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.16V~2.0V
- 出力:50mA
- 出力電圧:0.5V~1.95V、25mVステップ
- Micro-IQ LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 出力:100mA
- 出力電圧:0.9V~4V、100mVステップ
- Micro-IQバックブーストレギュレータ(IQ:1.3µA (typ))
- 出力:250mW
- 出力電圧:2.5V~5V、100mVステップ
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
- 広い急速充電電流範囲:5mA~500mA
- Smart Power Selector
- 入力耐電圧:28V/-5.5V
- 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
- 高集積によってソリューション実装面積を最小化
- 安全な出力LDO
- 15mA (CHGIN印加時)
- 5Vまたは3.3V
- ハプティックドライバ
- ERM/LRAドライバ(クイックスタートおよびブレーキング内蔵)
- 自動共振トラッキング(LRAのみ)
- 多様なディスプレイオプションに対応
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- 出力:300mW
- 出力電圧:5V~20V、250mVステップ
- 3チャネルの電流シンク
- 入力耐電圧:20V
- 設定可能な出力:0.6~30mA
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- システム制御を最適化
- パワーオン/リセットコントローラ
- 設定可能なプッシュボタンコントローラ
- 設定可能な電源シーケンス
- 出荷時在庫モード
- 電圧モニタマルチプレクサおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)内蔵

MAX20303 PMIC、超低IQ電圧レギュレータ、バッテリチャージャ、および残量ゲージ内蔵、小型リチウムイオンシステム用
MAX20303は、超低電力ウェアラブルアプリケーション用に設計された高集積かつ設定可能なパワーマネージメントソリューションです。このデバイスはサイズと効率に対して最適化されており、バッテリ寿...
- バッテリ充電間のバッテリ使用時間を延長
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- 出力:220mA
- バック1:0.8V~2.375V、25mVステップ
- バック2:0.8V~3.95V、50mVステップ
- Micro-IQ LV LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.16V~2.0V
- 出力:50mA
- 出力電圧:0.5V~1.95V、25mVステップ
- Micro-IQ LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 出力:100mA
- 出力電圧:0.9V~4V、100mVステップ
- Micro-IQバックブーストレギュレータ(IQ:1.3µA (typ))
- 出力:250mW
- 出力電圧:2.5V~5V、100mVステップ
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
- 広い急速充電電流範囲:5mA~500mA
- Smart Power Selector
- 入力耐電圧:28V/-5.5V
- 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
- 高集積によってソリューション実装面積を最小化
- 安全な出力LDO
- 15mA (CHGIN印加時)
- 5Vまたは3.3V
- ハプティックドライバ
- ERM/LRAドライバ(クイックスタートおよびブレーキング内蔵)
- 自動共振トラッキング(LRAのみ)
- 多様なディスプレイオプションに対応
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- 出力:300mW
- 出力電圧:5V~20V、250mVステップ
- 3チャネルの電流シンク
- 入力耐電圧:20V
- 設定可能な出力:0.6~30mA
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- システム制御を最適化
- パワーオン/リセットコントローラ
- 設定可能なプッシュボタンコントローラ
- 設定可能な電源シーケンス
- 出荷時在庫モード
- 電圧モニタマルチプレクサおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)内蔵
MAX20431EVKIT Evaluation Kit for the MAX20431
The MAX20431 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit for the...
MAX20431EVSYS Evaluation Kit for the MAX20431
The MAX20431 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit for the...
MAX20432 Four-/Three-Output Mini PMICs for Safety Applications
The MAX20431/MAX20432 are high-efficiency, four-/three-output DC-DC converters with a windowed w...
MAX20431 Four-/Three-Output Mini PMICs for Safety Applications
The MAX20431/MAX20432 are high-efficiency, four-/three-output DC-DC converters with a windowed w...
MAX20429 Dual 6A High-Efficiency Low Voltage Buck Converter
The MAX20429 is a high-efficiency dual switching regulator that delivers up to 6A (peak) load cu...
MAX77863 Complete System PMIC, Featuring 13 Regulators, 8 GPIOs, RTCD, and Flexible Power Sequencing for Multicore Applications
The MAX77863 is a complete power management IC (PMIC) for mobile devices using multicore applica...

MAX77863 13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC
MAX77863は、マルチコアアプリケーションプロセッサを使用するモバイル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。 このデバイスは、スペースに制約のあるアプリケーションで使用...
- 動作電源電圧:2.6V~5.5V
- 低コストPCB技術に対応
- 4つのDC-DCステップダウンレギュレータ内蔵
- 9つの低ドロップアウトリニアレギュレータ内蔵
- 外付けMOSFET不要
- 消費電流:わずか12µA (最低電力状態)
- 全レギュレータの低電力モードによって消費電力を削減
- LDOはポイントオブロードコンデンサのみで安定
- I2C 3.0対応インタフェース
- nIRQ割込み出力
- 8つのGPIO
- リアルタイムクロック(RTC)
- バックアップバッテリチャージャ
- タイミングクロック出力
- システムウォッチドッグタイマ
- I2Cウォッチドッグタイマ
- 双方向リセット入出力
- 柔軟な電源シーケンサ(FPS)
- サーマルシャットダウン

MAX77714 13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC
MAX77714は、システムオンチップ(SoC)アプリケーションプロセッサを使用するポータブル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。 2つの2A (SD2/3)、1つの3A...
- 高集積
- 4つのバックレギュレータ
- SD0/1のピーク効率:90%以上(3.6VIN、1.1VOUT時)
- SD2/3のピーク効率:93%以上(3.6VIN、1.8VOUT時)
- LDDR4xメモリ要件に対応
- 9つのロードロップアウトリニアレギュレータ
- 8つのGPIO
- リアルタイムクロック
- バックアップバッテリチャージャ
- 双方向リセット入出力
- 割込み出力
- システムウォッチドッグタイマ
- 4つのバックレギュレータ
- 柔軟で設定可能
- I2C対応インタフェース
- 出荷時OTPオプションが利用可能
- 柔軟な電源シーケンサ
- 設定可能なパワーアップ/パワーダウン/スリープモード移行/終了タイミング
- 非常に設定自由度の高いGPIO ALTモード
- 3つのリソースを32kHz発振器出力として設定可能
- 4つのリソースをFPS上に設定可能
- 1つのリソースをACOK入力として設定可能
- 低電力
- 低IQスリープモード電流:85µA
- SD0/1 低電力自己消費電流:10µA
- SD2/3 低電力自己消費電流:5µA
- LDO低電力自己消費電流:1.5µA
- 小型サイズ
- 70ピン(10 x 7ピンアレイ) WLPパッケージサイズ(4.1mm × 3.25mm × 0.7mm、0.4mmピッチ)
- 総ソリューションサイズ:230mm2

MAX20303 ウェアラブルパワーマネージメントソリューション
MAX20303は、超低電力ウェアラブルアプリケーション用に設計された高集積かつ設定可能なパワーマネージメントソリューションです。このデバイスはサイズと効率に対して最適化されており、バッテリ寿...
- バッテリ充電間のバッテリ使用時間を延長
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- 出力:220mA
- バック1:0.8V~2.375V、25mVステップ
- バック2:0.8V~3.95V、50mVステップ
- Micro-IQ LV LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.16V~2.0V
- 出力:50mA
- 出力電圧:0.5V~1.95V、25mVステップ
- Micro-IQ LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 出力:100mA
- 出力電圧:0.9V~4V、100mVステップ
- Micro-IQバックブーストレギュレータ(IQ:1.3µA (typ))
- 出力:250mW
- 出力電圧:2.5V~5V、100mVステップ
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
- 広い急速充電電流範囲:5mA~500mA
- Smart Power Selector
- 入力耐電圧:28V/-5.5V
- 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
- 高集積によってソリューション実装面積を最小化
- 安全な出力LDO
- 15mA (CHGIN印加時)
- 5Vまたは3.3V
- ハプティックドライバ
- ERM/LRAドライバ(クイックスタートおよびブレーキング内蔵)
- 自動共振トラッキング(LRAのみ)
- 多様なディスプレイオプションに対応
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- 出力:300mW
- 出力電圧:5V~20V、250mVステップ
- 3チャネルの電流シンク
- 入力耐電圧:20V
- 設定可能な出力:0.6~30mA
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- システム制御を最適化
- パワーオン/リセットコントローラ
- 設定可能なプッシュボタンコントローラ
- 設定可能な電源シーケンス
- 出荷時在庫モード
- 電圧モニタマルチプレクサおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)内蔵

MAX20303 PMIC、超低IQ電圧レギュレータ、バッテリチャージャ、および残量ゲージ内蔵、小型リチウムイオンシステム用
MAX20303は、超低電力ウェアラブルアプリケーション用に設計された高集積かつ設定可能なパワーマネージメントソリューションです。このデバイスはサイズと効率に対して最適化されており、バッテリ寿...
- バッテリ充電間のバッテリ使用時間を延長
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- 出力:220mA
- バック1:0.8V~2.375V、25mVステップ
- バック2:0.8V~3.95V、50mVステップ
- Micro-IQ LV LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.16V~2.0V
- 出力:50mA
- 出力電圧:0.5V~1.95V、25mVステップ
- Micro-IQ LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 出力:100mA
- 出力電圧:0.9V~4V、100mVステップ
- Micro-IQバックブーストレギュレータ(IQ:1.3µA (typ))
- 出力:250mW
- 出力電圧:2.5V~5V、100mVステップ
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
- 広い急速充電電流範囲:5mA~500mA
- Smart Power Selector
- 入力耐電圧:28V/-5.5V
- 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
- 高集積によってソリューション実装面積を最小化
- 安全な出力LDO
- 15mA (CHGIN印加時)
- 5Vまたは3.3V
- ハプティックドライバ
- ERM/LRAドライバ(クイックスタートおよびブレーキング内蔵)
- 自動共振トラッキング(LRAのみ)
- 多様なディスプレイオプションに対応
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- 出力:300mW
- 出力電圧:5V~20V、250mVステップ
- 3チャネルの電流シンク
- 入力耐電圧:20V
- 設定可能な出力:0.6~30mA
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- システム制御を最適化
- パワーオン/リセットコントローラ
- 設定可能なプッシュボタンコントローラ
- 設定可能な電源シーケンス
- 出荷時在庫モード
- 電圧モニタマルチプレクサおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)内蔵