高性能パワーマネージメントIC (PMIC)
最新ブログ
April 01, 2021
私のプロジェクトは、マキシムの低電力SIMO PMIC、m5残量ゲージ、およびセンサーを備えた「外出用」ゲームプラットフォームのデモです。このプラットフォームでは、バイタルを追跡したり、クラシ...
March 18, 2020
海でダイビングを楽しむ際は、スキューバタンク内の酸素の残量、現在の水深、海の状況などのパラメータを把握していることが不可欠です。手首に装着するダイビングコンピュータは、ダイバーのガイドとして役...
January 08, 2020
A single automotive power management IC can replace multiple discretes, powering a vehicle’s dis...
November 22, 2019
ヒアラブルは民生機器の次の最大注目製品と呼ばれ、音声制御、ノイズキャンセリング、音声増幅、さらにはリアルタイムの言語翻訳などのアプリケーションを通してヒアリングと理解を強化します。
November 15, 2019
いまや多くのアプリケーションがハプティック技術を取り入れ、触覚に訴えることで現実感あふれる魅力的な体験を提供しています。ハプティック技術の威力はウェアラブル機器でも発揮されています。
May 16, 2019
Learn how small, efficient power-management ICs generate better performance from ADAS camera sys...
September 27, 2018
Check out the cool winning designs created as part of our MAX32620FTHR design contest with Hacks...
August 08, 2018
Highly integrated, high-performance PMICs enable application processors to operate at peak level...
July 26, 2018
Maxim's MAX98357 audio amplifier paired with Raspberry Pi form the foundation for high-quality a...
August 14, 2017
Learn what’s needed to design accurate, wearable optical heart rate monitors.
デザインソリューション
注目製品
MAX77863 Complete System PMIC, Featuring 13 Regulators, 8 GPIOs, RTCD, and Flexible Power Sequencing for Multicore Applications

MAX20303 ウェアラブルパワーマネージメントソリューション
- バッテリ充電間のバッテリ使用時間を延長
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- 出力:220mA
- バック1:0.8V~2.375V、25mVステップ
- バック2:0.8V~3.95V、50mVステップ
- Micro-IQ LV LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.16V~2.0V
- 出力:50mA
- 出力電圧:0.5V~1.95V、25mVステップ
- Micro-IQ LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 出力:100mA
- 出力電圧:0.9V~4V、100mVステップ
- Micro-IQバックブーストレギュレータ(IQ:1.3µA (typ))
- 出力:250mW
- 出力電圧:2.5V~5V、100mVステップ
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
- 広い急速充電電流範囲:5mA~500mA
- Smart Power Selector
- 入力耐電圧:28V/-5.5V
- 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
- 高集積によってソリューション実装面積を最小化
- 安全な出力LDO
- 15mA (CHGIN印加時)
- 5Vまたは3.3V
- ハプティックドライバ
- ERM/LRAドライバ(クイックスタートおよびブレーキング内蔵)
- 自動共振トラッキング(LRAのみ)
- 多様なディスプレイオプションに対応
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- 出力:300mW
- 出力電圧:5V~20V、250mVステップ
- 3チャネルの電流シンク
- 入力耐電圧:20V
- 設定可能な出力:0.6~30mA
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- システム制御を最適化
- パワーオン/リセットコントローラ
- 設定可能なプッシュボタンコントローラ
- 設定可能な電源シーケンス
- 出荷時在庫モード
- 電圧モニタマルチプレクサおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)内蔵
MAX8982P ICERA E400プラットフォーム用、パワーマネージメントIC
- 4つの高効率バックコンバータ
- DVS機能(0.6V~1.2V、25mVステップ)およびスルーレート制御内蔵CORE:0.9V/1.2A (MAX8982Pは1.3)
- システムIO:1.8V/600mA
- 全LDO入力(2.9V~3.65V、50mVステップ):3.2V/600mA (MAX8982A/MAX8982Pのみ)
- GSM/WCDMA PA (3.0V~3.75V、50mVステップ):3.4V/1.8A (MAX8982A/MAX8982Pのみ)
- 9つのLDOリニアレギュレータ
- LDO1 (RFトランシーバ用):2.7V/300mA
- LDO2 (RFトランシーバ用):1.8V/150mA
- LDO3 (アナログBB用):2.8V/150mA
- LDO4 (高効率を保証する個別入力を備えたBB PLL用):0.9V/50mA
- LDO5 (SDカード用):3.0V/150mA
- LDO6 (TCXO用):2.7V/150mA
- LDO7 (SIM用):1.8Vまたは3.0V/150mA
- LDO8 (個別入力を備えたUSB用):3.0V/150mA (MAX8982A/MAX8982Pのみ)
- LDO9 (高効率を実現する個別入力を備えたBB用):0.9V/50mA
- BUCK1 (DVS用):32のプログラマブル電圧オプションと外部入力(0.9Vデフォルト)
- BUCK3:16のプログラム可能な電圧オプション(MAX8982A/MAX8982Pのみ)
- BUCK4:16のプログラム可能な電圧オプション(MAX8982A/MAX8982Pのみ)
- 全LDO用のプログラム可能な電圧オプション(MAX8982A/MAX8982PのLDO8のみ)
- BUCK2、BUCK3 (MAX8982A/MAX8982Pのみ)、LDO3、および内部32kHzクロック:初期起動時デフォルトオン
- 全バックコンバータとLDO:起動後にI²Cまたは電力要求制御(PWR_REQ)によってイネーブル
- フラッシュタイマー内蔵の最大24mAの8つの調光電流オプションを備えた3つの電流レギュレータ

MAX14720 パワーマネージメントソリューション
- システムバッテリの使用時間を延長
- Micro-IQ 250mWバックブーストレギュレータ
- 入力電圧:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:2.5V~5V
- 自己消費電流:1.1µA
- 設定可能な電流制限
- Micro-IQ 200mAバックレギュレータ
- 入力電圧:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:1.0V~2.0V
- 自己消費電流:0.9µA
- Micro-IQ 100mA LDO
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:0.9V~4.0V
- 自己消費電流:0.9µA
- 負荷スイッチとして設定可能
- Micro-IQ 250mWバックブーストレギュレータ
- 製品自体の寿命を延長
- バッテリシールモード(MAX14720)
- バッテリ電流:120nA
- パワースイッチオン抵抗
- 250mΩ (max、2.7V時)
- 500mΩ (max、1.8V時)
- バッテリインピーダンス検出器
- バッテリシールモード(MAX14720)
- 実装しやすいシステム制御
- 設定可能な電力モードとリセット動作(MAX14720)
- プッシュボタンによる監視機能で超低電力出荷モードが可能
- 全負荷をバッテリから切断してリーク電流を1µA以下に低減
- パワーオンリセット(POR)遅延および電圧シーケンス
- 個別イネーブル端子(MAX14750)
- 電圧監視マルチプレクサ
- I2C制御インタフェース
- 設定可能な電力モードとリセット動作(MAX14720)

MAX20014 2.2MHz同期整流およびデュアルステップダウンコンバータ
- 複数の機能を小型サイズで実現
- 同期整流750mAブーストコンバータ:固定3.8V~8.5V (100mVステップ)
- デュアル同期整流バックコンバータ:最大3A、出荷時に設定可能な出力電圧:0.8V~3.8V (25mVステップ)、抵抗で調整可能
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 2.2MHz動作
- 低電圧スレッショルド:93% ±3%
- 過電圧スレッショルド:107% ±3%
- 個別のアクティブローRESET_出力
- 高精度:±1.5%出力電圧精度、バックコンバータの優れた負荷過渡性能
- 車載環境に対応する堅牢性
- 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
- 過熱および短絡保護
- 24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX14663 ポータブル医療用パワーマネージメントソリューション、ケーブル検出内蔵
- 小容量バッテリ用に調整された高効率スイッチングチャージャによってスペースを節約しバッテリ寿命を延長
- バッテリ絶縁スイッチによってバッテリの保存寿命を延長
- ハードウェア/ソフトウェア設定可能
- 電源キーモニタ内蔵
- 高集積によってディスプレイ駆動回路を簡素化/小型化
- 3チャネルの設定可能LED電流シンク
- ステップアップコンバータ内蔵
- 内蔵の保護および制御による高信頼性の性能
- 全機能内蔵のケーブル検出コントローラによって測定精度を確保
- 過電圧および熱保護
- 28V耐性のVB入力接続
- 高ESD保護(VB、DP、DM、KIN)
- ±15kV HBM ESD保護
- ±10kV気中放電保護
- ±8kV接触放電保護
- マニュアルリセットコントローラ
- 設定可能な割込み生成(I2C)
- 内蔵のModelGaugeホスト側残量ゲージによってスペースを節約し残容量値を高精度で推定
- ModelGaugeアルゴリズム
- 温度と負荷の変動に対する耐性
- 誤差の蓄積なし
- 学習が不要
- 電流検出抵抗が不要

MAX77752 マルチチャネル高集積パワーマネージメントIC
- 高集積
- 3つのバックレギュレータ
- 高精度ブラウンアウトコンパレータ内蔵
- 1つの低ドロップアウトリニアレギュレータ
- 低入力電圧
- 2つの専用負荷スイッチコントローラ
- 1つの突入電流リミッタ(OTPを使用して負荷スイッチ3コントローラに設定可能)
- 2つの外部レギュレータイネーブル出力
- バックアップ電源制御用の電圧モニタ
- 高い柔軟性と設定能力
- I2C対応インタフェース
- 出荷時OTPオプションが利用可能
- 柔軟な電源シーケンサ
- 設定可能なスリープ状態制御
- 小型サイズ
- 40ピンTQFN (5mm × 5mm × 0.8mm、0.4mmピッチ)
- 総ソリューションサイズ:70mm2

MAX14750 パワーマネージメントソリューション
- システムバッテリの使用時間を延長
- Micro-IQ 250mWバックブーストレギュレータ
- 入力電圧:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:2.5V~5V
- 自己消費電流:1.1µA
- 設定可能な電流制限
- Micro-IQ 200mAバックレギュレータ
- 入力電圧:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:1.0V~2.0V
- 自己消費電流:0.9µA
- Micro-IQ 100mA LDO
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:0.9V~4.0V
- 自己消費電流:0.9µA
- 負荷スイッチとして設定可能
- Micro-IQ 250mWバックブーストレギュレータ
- 製品自体の寿命を延長
- バッテリシールモード(MAX14720)
- バッテリ電流:120nA
- パワースイッチオン抵抗
- 250mΩ (max、2.7V時)
- 500mΩ (max、1.8V時)
- バッテリインピーダンス検出器
- バッテリシールモード(MAX14720)
- 実装しやすいシステム制御
- 設定可能な電力モードとリセット動作(MAX14720)
- プッシュボタンによる監視機能で超低電力出荷モードが可能
- 全負荷をバッテリから切断してリーク電流を1µA以下に低減
- パワーオンリセット(POR)遅延および電圧シーケンス
- 個別イネーブル端子(MAX14750)
- 電圧監視マルチプレクサ
- I2C制御インタフェース
- 設定可能な電力モードとリセット動作(MAX14720)
MAX17853 14チャネル高電圧データ収集システム
- 動作電圧:65V
- 超低電力動作
- スタンバイモード:2mA
- シャットダウンモード:2µA
- 冗長ADCおよびコンパレータ(COMP)収集
- セルおよびバスバー電圧の同時収集
- 14のセル電圧測定チャネル
- 精度:1mV (3.6V、25℃)
- 精度:2mV (5℃~40℃)
- 精度:4.5mV (-40℃~+125℃)
- 14のセルバランシングスイッチ
- ソフトウェアで設定可能なバランシング電流:300mA以上
- 最適化された運転時および駐車時バランシングモード
- 個別のセルタイマーによる自動バランシング
- セル電圧による自動バランシング
- 緊急放電モード
- 6つの設定可能な補助入力:温度、電圧、またはGPIO用
- チップ温度測定内蔵
- 自動過熱保護
- 個別に設定可能なセーフティアラート
- 過電圧、低温フォルト
- 低電圧、過熱フォルト
- 1セル不整合アラート
- セル電圧、温度、通信に関するASIL Dの要件に対応
- 選択可能なUART、デュアルUART、またはSPIインタフェース
- バッテリマネージメントUARTプロトコル
- デイジーチェーン:最大32デバイス
- 容量性の通信ポート絶縁
- ボーレート:最大2Mbps (自動検出)
- 伝播遅延:1.5µs (デバイス当り)
- パケットエラーチェック(PEC)
- 設定可能なハードウェアアラートインタフェース
- 出荷時調整済み発振器
- 外付け水晶不要
- 32ビット固有デバイスID
- 64ピンLQFPパッケージ(10mm × 10mm)
MAX77863 Complete System PMIC, Featuring 13 Regulators, 8 GPIOs, RTCD, and Flexible Power Sequencing for Multicore Applications

MAX20303 ウェアラブルパワーマネージメントソリューション
- バッテリ充電間のバッテリ使用時間を延長
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- 出力:220mA
- バック1:0.8V~2.375V、25mVステップ
- バック2:0.8V~3.95V、50mVステップ
- Micro-IQ LV LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.16V~2.0V
- 出力:50mA
- 出力電圧:0.5V~1.95V、25mVステップ
- Micro-IQ LDO/負荷スイッチ(IQ:1µA (typ))
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 出力:100mA
- 出力電圧:0.9V~4V、100mVステップ
- Micro-IQバックブーストレギュレータ(IQ:1.3µA (typ))
- 出力:250mW
- 出力電圧:2.5V~5V、100mVステップ
- 2つのMicro-IQバックレギュレータ(IQ:各1µA (typ)以下)
- リチウムイオンバッテリ充電の実装が容易
- 広い急速充電電流範囲:5mA~500mA
- Smart Power Selector
- 入力耐電圧:28V/-5.5V
- 設定可能なJEITA電流/電圧プロファイル
- 高集積によってソリューション実装面積を最小化
- 安全な出力LDO
- 15mA (CHGIN印加時)
- 5Vまたは3.3V
- ハプティックドライバ
- ERM/LRAドライバ(クイックスタートおよびブレーキング内蔵)
- 自動共振トラッキング(LRAのみ)
- 多様なディスプレイオプションに対応
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- 出力:300mW
- 出力電圧:5V~20V、250mVステップ
- 3チャネルの電流シンク
- 入力耐電圧:20V
- 設定可能な出力:0.6~30mA
- Micro-IQブーストレギュレータ(IQ:2.4µA (typ))
- システム制御を最適化
- パワーオン/リセットコントローラ
- 設定可能なプッシュボタンコントローラ
- 設定可能な電源シーケンス
- 出荷時在庫モード
- 電圧モニタマルチプレクサおよびアナログ-デジタルコンバータ(ADC)内蔵
MAX8982P ICERA E400プラットフォーム用、パワーマネージメントIC
- 4つの高効率バックコンバータ
- DVS機能(0.6V~1.2V、25mVステップ)およびスルーレート制御内蔵CORE:0.9V/1.2A (MAX8982Pは1.3)
- システムIO:1.8V/600mA
- 全LDO入力(2.9V~3.65V、50mVステップ):3.2V/600mA (MAX8982A/MAX8982Pのみ)
- GSM/WCDMA PA (3.0V~3.75V、50mVステップ):3.4V/1.8A (MAX8982A/MAX8982Pのみ)
- 9つのLDOリニアレギュレータ
- LDO1 (RFトランシーバ用):2.7V/300mA
- LDO2 (RFトランシーバ用):1.8V/150mA
- LDO3 (アナログBB用):2.8V/150mA
- LDO4 (高効率を保証する個別入力を備えたBB PLL用):0.9V/50mA
- LDO5 (SDカード用):3.0V/150mA
- LDO6 (TCXO用):2.7V/150mA
- LDO7 (SIM用):1.8Vまたは3.0V/150mA
- LDO8 (個別入力を備えたUSB用):3.0V/150mA (MAX8982A/MAX8982Pのみ)
- LDO9 (高効率を実現する個別入力を備えたBB用):0.9V/50mA
- BUCK1 (DVS用):32のプログラマブル電圧オプションと外部入力(0.9Vデフォルト)
- BUCK3:16のプログラム可能な電圧オプション(MAX8982A/MAX8982Pのみ)
- BUCK4:16のプログラム可能な電圧オプション(MAX8982A/MAX8982Pのみ)
- 全LDO用のプログラム可能な電圧オプション(MAX8982A/MAX8982PのLDO8のみ)
- BUCK2、BUCK3 (MAX8982A/MAX8982Pのみ)、LDO3、および内部32kHzクロック:初期起動時デフォルトオン
- 全バックコンバータとLDO:起動後にI²Cまたは電力要求制御(PWR_REQ)によってイネーブル
- フラッシュタイマー内蔵の最大24mAの8つの調光電流オプションを備えた3つの電流レギュレータ

MAX14720 パワーマネージメントソリューション
- システムバッテリの使用時間を延長
- Micro-IQ 250mWバックブーストレギュレータ
- 入力電圧:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:2.5V~5V
- 自己消費電流:1.1µA
- 設定可能な電流制限
- Micro-IQ 200mAバックレギュレータ
- 入力電圧:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:1.0V~2.0V
- 自己消費電流:0.9µA
- Micro-IQ 100mA LDO
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:0.9V~4.0V
- 自己消費電流:0.9µA
- 負荷スイッチとして設定可能
- Micro-IQ 250mWバックブーストレギュレータ
- 製品自体の寿命を延長
- バッテリシールモード(MAX14720)
- バッテリ電流:120nA
- パワースイッチオン抵抗
- 250mΩ (max、2.7V時)
- 500mΩ (max、1.8V時)
- バッテリインピーダンス検出器
- バッテリシールモード(MAX14720)
- 実装しやすいシステム制御
- 設定可能な電力モードとリセット動作(MAX14720)
- プッシュボタンによる監視機能で超低電力出荷モードが可能
- 全負荷をバッテリから切断してリーク電流を1µA以下に低減
- パワーオンリセット(POR)遅延および電圧シーケンス
- 個別イネーブル端子(MAX14750)
- 電圧監視マルチプレクサ
- I2C制御インタフェース
- 設定可能な電力モードとリセット動作(MAX14720)

MAX20014 2.2MHz同期整流およびデュアルステップダウンコンバータ
- 複数の機能を小型サイズで実現
- 同期整流750mAブーストコンバータ:固定3.8V~8.5V (100mVステップ)
- デュアル同期整流バックコンバータ:最大3A、出荷時に設定可能な出力電圧:0.8V~3.8V (25mVステップ)、抵抗で調整可能
- 動作電源電圧:3.0V~5.5V
- 2.2MHz動作
- 低電圧スレッショルド:93% ±3%
- 過電圧スレッショルド:107% ±3%
- 個別のアクティブローRESET_出力
- 高精度:±1.5%出力電圧精度、バックコンバータの優れた負荷過渡性能
- 車載環境に対応する堅牢性
- 電流モード、強制PWM、およびスキップ動作
- 過熱および短絡保護
- 24ピンTQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
MAX14663 ポータブル医療用パワーマネージメントソリューション、ケーブル検出内蔵
- 小容量バッテリ用に調整された高効率スイッチングチャージャによってスペースを節約しバッテリ寿命を延長
- バッテリ絶縁スイッチによってバッテリの保存寿命を延長
- ハードウェア/ソフトウェア設定可能
- 電源キーモニタ内蔵
- 高集積によってディスプレイ駆動回路を簡素化/小型化
- 3チャネルの設定可能LED電流シンク
- ステップアップコンバータ内蔵
- 内蔵の保護および制御による高信頼性の性能
- 全機能内蔵のケーブル検出コントローラによって測定精度を確保
- 過電圧および熱保護
- 28V耐性のVB入力接続
- 高ESD保護(VB、DP、DM、KIN)
- ±15kV HBM ESD保護
- ±10kV気中放電保護
- ±8kV接触放電保護
- マニュアルリセットコントローラ
- 設定可能な割込み生成(I2C)
- 内蔵のModelGaugeホスト側残量ゲージによってスペースを節約し残容量値を高精度で推定
- ModelGaugeアルゴリズム
- 温度と負荷の変動に対する耐性
- 誤差の蓄積なし
- 学習が不要
- 電流検出抵抗が不要

MAX77752 マルチチャネル高集積パワーマネージメントIC
- 高集積
- 3つのバックレギュレータ
- 高精度ブラウンアウトコンパレータ内蔵
- 1つの低ドロップアウトリニアレギュレータ
- 低入力電圧
- 2つの専用負荷スイッチコントローラ
- 1つの突入電流リミッタ(OTPを使用して負荷スイッチ3コントローラに設定可能)
- 2つの外部レギュレータイネーブル出力
- バックアップ電源制御用の電圧モニタ
- 高い柔軟性と設定能力
- I2C対応インタフェース
- 出荷時OTPオプションが利用可能
- 柔軟な電源シーケンサ
- 設定可能なスリープ状態制御
- 小型サイズ
- 40ピンTQFN (5mm × 5mm × 0.8mm、0.4mmピッチ)
- 総ソリューションサイズ:70mm2

MAX14750 パワーマネージメントソリューション
- システムバッテリの使用時間を延長
- Micro-IQ 250mWバックブーストレギュレータ
- 入力電圧:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:2.5V~5V
- 自己消費電流:1.1µA
- 設定可能な電流制限
- Micro-IQ 200mAバックレギュレータ
- 入力電圧:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:1.0V~2.0V
- 自己消費電流:0.9µA
- Micro-IQ 100mA LDO
- 入力電圧:1.71V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:0.9V~4.0V
- 自己消費電流:0.9µA
- 負荷スイッチとして設定可能
- Micro-IQ 250mWバックブーストレギュレータ
- 製品自体の寿命を延長
- バッテリシールモード(MAX14720)
- バッテリ電流:120nA
- パワースイッチオン抵抗
- 250mΩ (max、2.7V時)
- 500mΩ (max、1.8V時)
- バッテリインピーダンス検出器
- バッテリシールモード(MAX14720)
- 実装しやすいシステム制御
- 設定可能な電力モードとリセット動作(MAX14720)
- プッシュボタンによる監視機能で超低電力出荷モードが可能
- 全負荷をバッテリから切断してリーク電流を1µA以下に低減
- パワーオンリセット(POR)遅延および電圧シーケンス
- 個別イネーブル端子(MAX14750)
- 電圧監視マルチプレクサ
- I2C制御インタフェース
- 設定可能な電力モードとリセット動作(MAX14720)
MAX17853 14チャネル高電圧データ収集システム
- 動作電圧:65V
- 超低電力動作
- スタンバイモード:2mA
- シャットダウンモード:2µA
- 冗長ADCおよびコンパレータ(COMP)収集
- セルおよびバスバー電圧の同時収集
- 14のセル電圧測定チャネル
- 精度:1mV (3.6V、25℃)
- 精度:2mV (5℃~40℃)
- 精度:4.5mV (-40℃~+125℃)
- 14のセルバランシングスイッチ
- ソフトウェアで設定可能なバランシング電流:300mA以上
- 最適化された運転時および駐車時バランシングモード
- 個別のセルタイマーによる自動バランシング
- セル電圧による自動バランシング
- 緊急放電モード
- 6つの設定可能な補助入力:温度、電圧、またはGPIO用
- チップ温度測定内蔵
- 自動過熱保護
- 個別に設定可能なセーフティアラート
- 過電圧、低温フォルト
- 低電圧、過熱フォルト
- 1セル不整合アラート
- セル電圧、温度、通信に関するASIL Dの要件に対応
- 選択可能なUART、デュアルUART、またはSPIインタフェース
- バッテリマネージメントUARTプロトコル
- デイジーチェーン:最大32デバイス
- 容量性の通信ポート絶縁
- ボーレート:最大2Mbps (自動検出)
- 伝播遅延:1.5µs (デバイス当り)
- パケットエラーチェック(PEC)
- 設定可能なハードウェアアラートインタフェース
- 出荷時調整済み発振器
- 外付け水晶不要
- 32ビット固有デバイスID
- 64ピンLQFPパッケージ(10mm × 10mm)