MAX77863の評価キット
製品の詳細
主な特長
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX77863の評価キット | Jun 09, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- USB-I2Cコンバータによって容易な通信が可能
- レベルトランスレータによってI2Cバス電圧を1.8V~3.3Vに調整可能
- 実証済みPCBリファレンスデザインおよびレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
説明
MAX77863の評価キット(EVキット)は、高集積PMICのMAX77863を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。MAX77863は、システムオンチップ(SoC)アプリケーションプロセッサを使用するモバイル機器用の完全なパワーマネージメントIC (PMIC)です。このICは、4つのバックレギュレータ、9つのロードロップアウトリニアレギュレータ、8つのGPIO、リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリチャージャ、双方向リセット入出力、割込み出力、およびシステムウォッチドッグタイマを内蔵しています。
このEVキットはMAXUSBドーターボードコマンドモジュールを使用して、電源シーケンス、個々のレギュレータ出力のオン/オフ、GPIO、RTC、およびレギュレータの出力電圧の設定を制御するためのI2Cインタフェースを提供します。
Windows®ベースのソフトウェアは使いやすいグラフィカルインタフェースを提供し、評価を容易に行うことができます。
Technical Docs
データシート | MAX77863の評価キット | Jun 09, 2020 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。