先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX77658

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX77658 Aug 16, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Easy to Use
  • GUI Drives I2C Interface
  • GPIO LEDs
  • Assembled and Fully Tested
  • On-Board Electronic Loads
    • Steady-State, Transient, and Random Modes
  • Evaluates Push-Button, Slide-Switch, and Logic Mode On-Key Options

アプリケーション/用途

説明

The MAX77658 evaluation kit (EV kit) allows for easy experimentation with various MAX77658 features, including a linear charger, fuel gauge, SIMO buck-boost regulator, linear regulators, on/off controller, and I2C interface.

Windows®-based software provides a user-friendly graphical interface as well as a detailed register-based interface to exercise the features of the MAX77658.

簡易ブロック図

MAX77658EVKIT:ボード写真 MAX77658EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX77658 Aug 16, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。