MAX77655の評価キット
製品の詳細
MAX77655の評価キット(EVキット)によって、CCM単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)レギュレータおよびI2CインタフェースのMAX77655を容易に実験することができます。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77655の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
主な機能
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- 実装および完全試験済み
- 電子負荷搭載
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- ADC搭載
- 複数のオンキーオプションを評価
- 広いインダクタパッドによって広範囲のケースコードに対応
アプリケーション/用途
技術資料
データシート | MAX77655の評価キット | Sep 04, 2020 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- 実装および完全試験済み
- 電子負荷搭載
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- ADC搭載
- 複数のオンキーオプションを評価
- 広いインダクタパッドによって広範囲のケースコードに対応
アプリケーション/用途
説明
MAX77655の評価キット(EVキット)によって、CCM単一インダクタ、マルチ出力(SIMO)レギュレータおよびI2CインタフェースのMAX77655を容易に実験することができます。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77655の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。
技術資料
データシート | MAX77655の評価キット | Sep 04, 2020 |