先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX5992A/MAX5992Bの評価キット Aug 02, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
  • 起動時の電圧入力範囲:-39V~-57V
  • アクティブFETブリッジ
  • 2x2P PDおよびマルチPD冗長構成を実証
  • 絶縁型100Wアクティブクランプ、同期整流フォワードDC-DCコンバータを実証
  • 絶縁型出力:+12V、8.4A
  • PD検出および設定可能な分類シグネチャ
  • 内部UVLO:+38.6V
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • フェムトセル、ピコセル、マイクロセル
  • Fiber-to-the-Home/Building (FTTH/FTTB)
  • 高出力2x2P PD
  • IEEE 802.3af/at受電機器(PD)
  • IP電話
  • IPセキュリティカメラ(IPC)
  • マルチPD冗長構成
  • Universal Power-over-Ethernet (UPoE)
  • WiMAX®基地局
  • 無線アクセスノード

説明

MAX5992A/Bの評価キット(EVキット)は、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、低電圧ロックアウト(UVLO)、およびアクティブFETブリッジドライバを提供する、IEEE® 802.3af/at準拠ネットワーク受電機器(PD)インタフェースコントローラICのMAX5992A/Bを備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは小型で低コストの設計で、Fiber-to-the-Femotocell/Picocell/Microcell、Fiber-to-the-Home/Fiber-to-the-Building (FTTH/FTTB)、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、セキュリティカメラなどのPD用にイーサネットネットワークポートからのDC電源を必要とするPower over Ethernet (PoE)アプリケーションで使用されます。

このEVキットは、これらのICを使用する2x2P PDまたはマルチPD冗長構成を特長とします。2x2Pは、MAX5974Dを使用してガルバニック絶縁100W、250kHzスイッチング周波数、アクティブクランプ、同期整流フォワードDC-DCコンバータに給電します。このデバイス回路は、フォワードDC-DCコンバータトポロジを使用することによって高効率を達成します。表面実装トランスは、出力に対し最大+1500Vのガルバニック絶縁を提供します。このEVキットの出力電圧は+12Vに設定され、最大8.4Aの負荷電流を供給します。

注:マルチPD冗長モードでは、総出力電力を50Wに低減する必要があり、これはボード上のLANトランスによる制限です。ポート電流は2ペア当り1.2Aに制限する必要があります。

このEVキットの回路は、IEEE 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)から電力を受け取ります。PSEは必要な-44V~-57VのDC電力をツイストペアイーサネットネットワークケーブル上でEVキットのRJ45コネクタに提供します。このEVキットは、エンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって提供されるDC電力を分離するためのアクティブFETブリッジを備えています。

簡易ブロック図

MAX5992AEVKIT:ボード写真 MAX5992AEVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX5992A/MAX5992Bの評価キット Aug 02, 2019

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。