先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX25255

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25255 Sep 12, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Input Supply Range from 3V to 36V
  • Buck Provides 3.3V Fixed Output and Adjustable from 0.8V to 14V
  • Delivers up to 12A/16A Output Current
  • Selectable BIAS LDO Input Source
  • Frequency-Synchronization Input
  • Independent Enable Inputs
  • Spread-Spectrum Available
  • Voltage Monitoring PGOOD Output Available
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Front-End Power Supply for Head Units
  • ASIL Applications
  • General-Purpose Dual Buck Converters
  • Telematics Modules
  • Front Camera Power

説明

The MAX25255 dual phase evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX25255 automotive 2MHz synchronous buck converter dual phase operation. The EV kit comes with a MAX25255DAFDA/ VY+ (3.3V/2MHz)installed, as well as various test points and jumpers for evaluation.

The EV kit is designed to deliver up to 12A with input voltage 3V to 36V. The output voltage quality can be monitored by observing the PGOOD1 signal. The EV kit can also be used to evaluate other MAX25255 variants with minimal component changes.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX25255 Sep 12, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。