製品の詳細
MAX25249の評価キット(EVキット)は、カメラアプリケーションの給電用に設計された高効率4出力ミニPMICのMAX25249/MAX25249B用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは各出力を全負荷まで試験可能です。出力電圧精度は+4.5V~+36Vの通常動作入力範囲ですべての出力が±1.5%です。アクティブローRESET信号があり、過電圧および低電圧を±1.3%の精度で監視します。MAX25249BEVKIT#も提供され、MAX25249BATPB/VY+ ICが実装されています。
主な機能
- 車載品質および信頼性要件に適合
- 広い入力電源範囲:4.5V~36V
- 自動車用温度範囲:-40℃~125℃
- 過熱および短絡保護
- 高精度出力電圧およびASIL機能
- ASIL B準拠
- OUT1、OUT2、OUT3、およびOUT4の精度:±1.5%
- 過電圧および低電圧監視精度:±1.3%
- 複数の機能を小型サイズで実現
- 1A同期整流高電圧バックコンバータ
- 2つの同期整流低電圧バックコンバータ(1.2Aおよび0.5A)
- カメラセンサー用の高精度LDO
- 2.2MHz強制PWM動作、スペクトラム拡散内蔵
- 20ピンTQFNパッケージ(3.5mm × 3.5mm)
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- フロント/リア/サラウンドビューカメラ
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 車載品質および信頼性要件に適合
- 広い入力電源範囲:4.5V~36V
- 自動車用温度範囲:-40℃~125℃
- 過熱および短絡保護
- 高精度出力電圧およびASIL機能
- ASIL B準拠
- OUT1、OUT2、OUT3、およびOUT4の精度:±1.5%
- 過電圧および低電圧監視精度:±1.3%
- 複数の機能を小型サイズで実現
- 1A同期整流高電圧バックコンバータ
- 2つの同期整流低電圧バックコンバータ(1.2Aおよび0.5A)
- カメラセンサー用の高精度LDO
- 2.2MHz強制PWM動作、スペクトラム拡散内蔵
- 20ピンTQFNパッケージ(3.5mm × 3.5mm)
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- フロント/リア/サラウンドビューカメラ
説明
MAX25249の評価キット(EVキット)は、カメラアプリケーションの給電用に設計された高効率4出力ミニPMICのMAX25249/MAX25249B用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは各出力を全負荷まで試験可能です。出力電圧精度は+4.5V~+36Vの通常動作入力範囲ですべての出力が±1.5%です。アクティブローRESET信号があり、過電圧および低電圧を±1.3%の精度で監視します。MAX25249BEVKIT#も提供され、MAX25249BATPB/VY+ ICが実装されています。