先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX20431

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20431 Jun 24, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Integrated IC Minimizes Board Area and Layout
  • Input Voltage Range from 3.5V to 36V
  • User-Programmable Settings through I2C
  • Challenge/Response or Simple Windowed Watchdog
  • 2.1MHz Fixed-Frequency Switching with Spread-Spectrum Option
  • Status Monitoring through Active-Low RESET Pin and I2C Status Registers
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout with Automotive-Grade Components

アプリケーション/用途

  • Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS)

説明

The MAX20431 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested application circuit for the MAX20431: high-efficiency four-output PMIC. The EV kit can test all outputs to full load within the normal operation input range of 3.5V to 36V. The IC features two modes of watchdog operation, challenge/response and simple windowed mode, which can also be disabled for simplified evaluation. I2C communication must be used to configure the MAX20431 and monitor errors. A PC to I2C interface such as the MINIQUSB or MAX32625PICO, and software for reading and writing to I2C registers (such as SimpleI2C) simplify testing.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20431 Jun 24, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。