先頭に戻る

MAX20353の評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20353の評価システム Jan 07, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • USB Power Option
  • Flexible Configuration
  • On-Board LED Current Sink and Battery Simulation
  • Sense Test Point for Output-Voltage Measurement
  • Filter Test Point for Haptic Waveform Measurement
  • Windows® 8/10-Compatible GUI Software
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • IoT
  • ウェアラブルデバイス

説明

The MAX20353 evaluation system (EV system) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the MAX20353 ultra-low-power wearable power-management integrated circuit (PMIC). The MAX20353 includes voltage regulators such as bucks, boost, buck-boost and linear regulators, and a complete battery management solution with battery seal, charger, power path and fuel gauge.

The MAX20353 EV system comes with the MAX20353 board, the MAXPICO2PMB# board, and two micro-B cables. The EV system comes with the MAX20353AEWN+ installed. The MAX20353 is configurable through an I2C interface that allows for programming various functions and reading the device status. The EV system GUI application sends commands to the MAXPICO2PMB# adapter board to configure the device.

簡易ブロック図

MAX20353EVSYS:ボード写真 MAX20353EVSYS:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX20353の評価システム Jan 07, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。