先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX20335

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20335 Jan 05, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • USB Power Option
  • Flexible Configuration
  • On-Board LED Indicator and Battery Simulation
  • Sense Test Point for Output-Voltage Measurement
  • Windows® 8/10-Compatible GUI Software
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Fitness Monitors
  • Rechargeable IoT devices
  • Wearable Electronics

説明

The MAX20335 evaluation system (EV system) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the MAX20335 low-power wearable power management integrated circuit (PMIC). The MAX20335 features two bucks, three linear regulators, and a battery charger.

The EV system comes with the MAX20335 board, the MAXPICO2PMB# board, and two USB micro-B cables. The EV system comes with the MAX20335BEWX+ installed. The MAX20335 is configurable through an I2C interface that allows for programming various functions and reading the device status. The EV system GUI application sends commands to the MAXPICO2PMB# adapter board to configure the device.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX20335 Jan 05, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。