先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20049の評価キット Dec 17, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX20049ATEA/VY+が実装済み(他のICオプションも利用可能):
    • VOUT1 = 3.8V
    • VOUT2 = 1.8V
    • VOUT3 = 3.3V
    • VOUT4 = 1.2V
  • インダクタが実装されバランスの取れたサイズと効率(部品表を参照)
  • 電圧監視用のPGOOD PCBパッドを提供
  • SUP1およびSUP2は抵抗R4およびR5を使用して設定可能
  • LDOIN3入力はジャンパJU1を使用して選択可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • カメラモジュール ― サラウンド、リア、フロント
  • PoL (Point of Load)

説明

MAX20049の評価キット(EVキット)は、デュアルLDO内蔵ミニデュアルステップダウンコンバータのMAX20049用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは、1つの単一入力電圧ソースから4つの出力電圧を提供するようにセットアップされています。両方のステップダウンコンバータ(OUT1、OUT2)およびLDO3は、高入力電圧ソース(17V、max)に対応可能です。このICは、高PSRRで低ノイズのLDO3も備えています。各ステップダウンコンバータは最大500mAの負荷電流を供給可能で、LDO3は100mAを供給しLDO4は400mAを供給します。

簡易ブロック図

MAX20049EVKIT:ボード写真 MAX20049EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX20049の評価キット Dec 17, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。