先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20019/MAX20020の評価キット Apr 10, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 動作電源電圧:3.5V~16V
  • 同期整流ステップダウンコンバータ(OUT1):5V、3.3V、3.0V、および2.8Vオプション、500mA
  • 同期整流ステップダウンコンバータ(OUT2):1.8V、1.5V、1.2V、および1Vオプション、500mA
  • 3.2MHz動作によってシステムソリューションサイズを最小化
  • 最小限の外付け部品数
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載ポイントオブロード
  • サラウンドビューカメラ電源

説明

MAX20019/MAX20020の評価キット(EVキット)は、ハイサイドおよびローサイドMOSFET内蔵デュアルステップダウンコンバータのMAX20019およびMAX20020を実証する完全実装および試験済みPCBです。

このEVキットは高効率電力変換ソリューションを提供し、デュアルステップダウンコンバータから低出力電圧を生成します。OUT1は最大16Vの高入力を3.3Vに降圧してOUT2に給電し、一方OUT2はOUT1の電圧を1.8Vに降圧します。3.2MHzスイッチング周波数動作では、オールセラミックコンデンサの使用が可能になり、外付け部品数を最小限に抑えます。このEVキットは OUT1およびOUT2をイネーブル/ディセーブルするためのオン/オフジャンパ制御を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20019/MAX20020の評価キット Apr 10, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。