先頭に戻る

Evaluation Kit for the MAX14745

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX14745 Jan 12, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • USB Power Option
  • Flexible Configuration
  • On-Board LED Indicator and Battery Simulation
  • Sense Test Point for Output Voltage Measurement
  • Windows® 8/10-Compatible GUI Software
  • Fully Assembled and Tested

アプリケーション/用途

  • Fitness Monitors
  • Rechargeable IoT devices
  • Wearable Electronics

説明

The MAX14745 evaluation system kit (EVSYS kit) is a fully assembled and tested circuit board that demonstrates the MAX14745 low power wearable power management integrated circuit (PMIC). The MAX14745 features two bucks, three linear regulators, and a battery charger.

The MAX14745 EVSYS kit comes with the MAX14745 board, the MAXPICO2PMB# board, and two USB micro-B cables. The EVSYS kit comes with the MAX14745AEWX+ installed. The MAX14745 is configurable through an I2C interface that allows for programming various functions and reading the device status. The EV kit GUI application sends commands to the MAXPICO2PMB# adapter board to configure the device.

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Evaluation Kit for the MAX14745 Jan 12, 2022

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。