先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/power/power-management-ics

パワーマネージメントIC (PMIC)は、複数の電源レールおよびパワーマネージメント機能をシングルチップに内蔵した集積回路です。PMICは、複数の機能をシングルチップに内蔵することでスペースとシステム電源のより効率的な使用が実現するため、しばしば小型、バッテリ動作の機器の給電に使用されます。PMICに一般的に内蔵される機能には、電圧コンバータ/レギュレータ、バッテリチャージャ、バッテリ残量ゲージ、LEDドライバ、リアルタイムクロック、電源シーケンサ、および電力制御があります。

低電力PMICは、ウェアラブル、ヒアラブル、センサー、およびIoT機器などのスペースに制約のあるアプリケーションに必要な高効率と小型形状を提供します。高性能PMICは、システムオンチップ(SoC)、FPGA、およびアプリケーションプロセッサなどの計算集約的プラットフォームのワット当り性能を最大化するとともにシステム効率を向上させます。

低電力パワーマネージメントIC (PMIC)

低電力PMICは、スペースに制約のあるソリューションで必要とされる小型形状に、複数の電源レールおよびパワーマネージメント機能を内蔵しています。

高性能パワーマネージメントIC (PMIC)

高性能PMICは、システムオンチップ(SoC)、FPGA、およびアプリケーションプロセッサなどの計算集約的プラットフォームのワット当り性能を最大化するとともにシステム効率を向上させます。

注目のビデオ


MAX77650 PMICを使ったSIMO技術の概要(日本語字幕)
8:10 January 15, 2018

アプリケーションノート

Technical Documents SIMO PMICはいかにウェアラブルIOT設計の電力効率を向上させるか

Technical Documents How to Get Longer Battery Life for Wearables with a SIMO Power Converter Architecture

Technical Documents 携帯電話用パワーマネージメントICの選択

Technical Documents 最新の大電流CPU用の電源設計の課題に対処

Technical Documents PMICのMAX16922を例にしたレイアウトのガイドライン

Technical Documents 機能と処理電力の増大に応じてハンドヘルド機器のバックコンバータを増大

デザインソリューション


注目ブログ

Can You Create an Energy-Efficient VR Headset?


技術資料

*必須

技術資料

表示: / 先頭に戻る 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル ドキュメントの種類 日付

注目製品

Product Image

MAX77650-MAX77651

高集積、超低6.5µA動作電流
Product Image

MAX20335

スマートパワーセレクタを備えたリニアバッテリチャージャおよび電力を最適化したペリフェラルを内蔵しています。
Product Image

MAX77640

3チャネル電流シンクドライバを内蔵した5.6µAのIQの電源ソリューションで、16mm2の総ソリューションサイズを実現します。
Product Image

MAX77681

常時オン、低電力ミニPMIC、非効率的なLDOを置き換えることによってバッテリ寿命を向上させ15.5mm2の総ソリューションサイズを実現。
Product Image

MAX20345

7つの超低IQ電圧レギュレータおよび小型リチウムイオンシステム用リニアバッテリチャージャを内蔵しています。
Product Image

MAX77714

システムオンチップ(SoC)アプリケーションプロセッサを使用するポータブル機器用の完全なパワーマネージメントICです。
Product Image

MAX77752

計算集約型プラットフォーム用高集積パワーマネージメント。

ツール

EE-Sim:設計およびシミュレーション

注目の設計

Product Image

MAX77650EVKITボード写真

MAX77650/MAX77651の評価キット(3出力SIMOおよび電力経路チャージャ内蔵、小型リチウムイオン用、超低電力PMIC)
Product Image

MAX77714EVKITボードの写真

MAX77714 (13のレギュレータ、8つのGPIO、RTC、および柔軟な電源シーケンスを備えたマルチコアアプリケーション用の完全なシステムPMIC)の評価キット