先頭に戻る

MAX8785Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:+8V~+25V
  • オンボードのポテンショメータによって輝度を調整可能
  • 10:1のディジタルパルス幅変調(DPWM)
  • ストライク電圧:2kV (max)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • LCD TVおよびモニタ
  • ノートブックLCD

説明

MAX8785Aの評価キット(EVキット)は、圧電トランスベースのバックライト電源用のフルブリッジ冷陰極蛍光管(CCFL)コントローラのMAX8785Aを検証するための実装および試験済みPCBです。ランプの輝度は、オンボードのポテンショメータによって調整可能です。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。