先頭に戻る

MAX8760の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート May 12, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • デュアルフェーズQuick-PWM EVキット
  • AMD K8およびK8 Rev F対応
  • 可変の利得、オフセット、およびリモート検出によるアクティブ電圧ポジショニング
  • 高速、高精度、および高効率
  • バルク出力コンデンサ点数を削減
  • マルチ位相の高速応答Quick-PWMアーキテクチャ
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 出力電圧範囲(6ビットDAC):0.375V~1.550V
  • 30Aの負荷電流能力(1位相当たり15A)
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 温度センサのMAX6509を搭載
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 6ビットVID AMDモバイルTurion 64 CPU
    • マルチフェーズCPUコア電源
    • サーバ/デスクトップコンピュータ
    • 電圧ポジションされたステップダウンコンバータ

    説明

    MAX8760の評価キット(EVキット)は、ハイパワーのダイナミック可変、マルチ位相、ノートブックCPUアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリやACアダプタをステップダウンし、CPUコアの高精度低電圧VCCレイルを生成します。MAX8760のEVキットは、モバイルAMD K8およびK8 Rev FのVIDコードセットとCPU過渡電圧規格に適合しています。MAX8760のEVキットは、デュアルフェーズQuick-PWM™ステップダウンコントローラのMAX8760と温度センサのMAX6509から構成されています。

    MAX8760のEVキットは可変利得付きアクティブ電圧ポジショニングを備え、電力損失を低減し、バルク出力コンデンサ要件を緩和します。高精度スルーレート制御によって、新規DAC設定に「ジャストインタイム」で到達するため、バッテリを出入りするサージ電流を最小限に抑えることができます。

    この完全実装および試験済みPCBは、7V~24Vのバッテリ入力範囲から6ビットでディジタル調整可能な出力電圧を供給します。このEVキットは300kHzスイッチング周波数で動作し、優れたライン/負荷過渡応答特性を備えています。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート May 12, 2006

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。