先頭に戻る

MAX8753の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jul 26, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 効率:90%
  • 入力電圧範囲:+2.6V~+5.5V
  • 出力電圧(+3V入力)
    • +9V/160mA出力(ステップアップレギュレータ)
    • +24V/20mA出力(正チャージポンプ)
    • -11V/20mA出力(負チャージポンプ)
    • +2.5V/300mA出力(リニアレギュレータ)
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 薄型設計:1.2mm (max)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • カーナビゲーションディスプレイ
  • LCDモニタ
  • ノートブックコンピュータ、PDA

説明

MAX8753の評価キット(EVキット)は、アクティブマトリックス、薄膜トランジスタ(TFT)、液晶ディスプレイ(LCD)に必要な電圧を生成する完全実装および試験済みの表面実装回路ボードです。このEVキットは、パルス幅変調(PWM)ステップアップスイッチングレギュレータ(VMAIN)、TFTゲート駆動用の正および負のチャージポンプレギュレータ(OUTPおよびOUTN)、低電圧リニアレギュレータ(OUTL)を内蔵しています。

このEVキットは、+2.6V~+5.5V (VIN)のDC電源電圧で動作します。ステップアップスイッチングレギュレータは1MHzでスイッチングし、+3V入力で160mAを供給可能な+9V出力に設定されています。正および負のチャージポンプはそれぞれ+24Vおよび-11Vに設定され、両チャージポンプとも20mAを供給可能です。リニア電圧レギュレータ(LDO)は、最大300mA負荷で+2.5Vの安定化出力を供給するように設定されています。

MAX8753のEVキットは低自己消費電流と高変換効率(90%)を特長としています。1MHzでの動作のため、小型表面実装部品を使用することができます。薄型外付け部品と共にMAX8753のTQFNパッケージ(最大高0.8mm)によって、この回路の高さを1.2mm未満にすることができます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jul 26, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。