先頭に戻る

MAX8751の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート May 10, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+8V~+24V
  • 輝度を搭載したポテンショメータによって調整可能
  • 調光範囲:10:1
  • タイムアウト付きランプアウト検出
  • タイムアウト付き2次電流制限
  • 最大ストライク電圧:1.6kV
  • 高効率で電力を光に変換
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 車載インフォテイメント
    • LCDモニタ
    • LCD TV
    • ノートブックコンピュータ

    説明

    MAX8751の評価キット(EVキット)は実装および試験済みのPCBで、低コスト、複数CCFLバックライトコントローラのMAX8751を検証します。ランプ輝度は、搭載したポテンショメータによって調整可能です。

    技術資料

    データシート May 10, 2006

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。