先頭に戻る

MAX8723の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:+6V~+13.2V
  • 出力電流:2A
  • スイッチング周波数:1.5MHz (選択可能:500kHz、1MHz、部品の変更必要)
  • 出力電圧(固定モード):+3.3V
  • 出力電圧(可変モード):2.0V~3.6V
  • 効率:84%
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 8/12V産業用機器
  • デジタルシステム電源
  • LCDモニタ
  • LCD TV
  • POL (Point-of-Load)型レギュレータ

説明

MAX8723の評価キット(EVキット)は、PWM (パルス幅変調)ステップダウンDC-DCコンバータを内蔵する完全実装および試験済み表面実装型回路基板です。このEVキットは、1.5MHzのスイッチング周波数で動作するように設計されています。このキットは、+6V~+13.2VのDC電源電圧で動作し、+3.3V出力用に設定され、最大2Aの出力電流を供給します。

MAX8723のEVキットは、500kHzまたは1MHzで動作するように設定変更することができ、外付け同期整流器を駆動することもできます。また、出力電圧は、適切なフィードバック抵抗R4とR5を取り付けることによって、2.0V~3.6Vに調整することもできます。

このEVキットは、小さい自己消費電流と高い変換効率(84%)を備えた完全実装および試験済み回路基板です。1.5MHzでの動作によって、小型表面実装部品の使用が可能です。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。