先頭に戻る

MAX8722の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+7V~+24V
  • 1秒のタイムアウト付きオープンランプ保護
  • 10msのタイムアウト付き2次側短絡保護
  • 搭載したポテンショメータによって輝度を調整可能
  • 10:1のデジタルパルス幅変調(DPWM)調光範囲
  • 最大点灯電圧:1.6kV
  • 電力を高効率で光に変換
  • 実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • LCDモニタ
    • LCD TV
    • ノートブックコンピュータのディスプレイ

    説明

    MAX8722の評価キット(EVキット)は、低コスト、冷陰極蛍光管(CCFL)、バックライトコントローラのMAX8722を検証する実装および試験済みPCBです。ランプ輝度は、搭載されたポテンショメータによって調整可能です。

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。