先頭に戻る

MAX8720の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 高速、高精度、および高効率
  • 高速応答のQuick-PWM™アーキテクチャ
  • 入力電圧範囲:7V~24V
  • 調整可能な出力電圧範囲(6ビットDAC):0.275V~1.85V
  • 負荷電流能力:15A
  • 高精度可変出力スルー制御
  • リモートフィードバックおよびグランド検出
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 電流検出抵抗不要
  • 遷移時のPGOODブランキング
  • 過電圧/低電圧保護
  • 28ピンQSOPパッケージ
  • 薄型部品
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • CPUコア電源コンバータ
    • GPUコア電源コンバータ
    • ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ

    説明

    MAX8720の評価キット(EVキット)は、ハイパワーのダイナミック可変ノートブックCPUアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータはバッテリやACアダプタの高電圧をステップダウンし、高精度の低電圧CPUコアVCCレイルを生成します。

    MAX8720のEVキットは、7V~24Vのバッテリ入力範囲からディジタル調整可能な0.275V~1.85Vの出力電圧を供給します。このEVキットは最大15Aの出力電流を供給します。このEVキットは300kHzのスイッチング周波数で動作し、卓越したラインと負荷の過渡応答特性を備えています。

    MAX8720は、サスペンド電圧の設定用の独立した4レベルロジック入力(S0-S1)を備えています。高精度スルーレート制御によって、新規のDAC設定に「ジャストインタイム」で遷移するため、バッテリを出入りするサージ電流を最小限に抑えることができます。

    このEVキットは、完全実装および試験済み回路基板です。

    簡易ブロック図

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。