先頭に戻る

MAX847の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Oct 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • (1セルブースト)バッテリ入力電圧:0.8V~1.8V
  • ディジタル可変出力電圧:1.8V~4.9V
  • 全出力電流:80mA
  • 3つの低ノイズ電圧レギュレータ
  • 小型NiCd、NiMH、リチウム電池またはストレージコンデンサ用の充電器
  • スイッチング周波数:270kHz
  • Idle Mode™電流:15µA
  • バイブレータ、ビーパ等の低電力ワイヤレス機器用のディジタル制御1.8Ωスイッチ
  • リセットおよびローバッテリ出力
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 1セル電源ハンドヘルド機器
  • GPSレシーバ
  • 2-Wayページャ

説明

MAX847の評価キット(EVキット)は、MAX847の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX847は、1セル(0.8V~1.8V)の電池電圧を4つの独立した出力電圧に変換します。メイン出力電圧OUTは、3線SPI™シリアルインタフェースによって、1.8V~4.9V (100mV刻み)にディジタル制御されています。OUTは、最大80mAの電流を供給できます。その他の出力(REG1、REG2、およびREG3)は、低ノイズリニアレギュレータ出力です。MAX847は、この他にも双方向ページャ等の低電力ワイヤレス機器ための数多くの機能を備えています。詳細については、MAX847データシートを参照して下さい。MAX847のEVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路ボードです。

MAX769はMAX847に似ていますが、ブーストDC-DCコンバータ(1セル入力用)の代わりにバックブーストコンバータ(2セルまたは3セル入力用)を備えています。MAX769の評価には、MAX769EVKITを注文して下さい。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Oct 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。