先頭に戻る

MAX830、MAX831、MAX832、MAX833の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:8V~30V
  • 出力電圧:5V
  • 連続出力電流:最大1A
  • シャットダウン電流:140µA
  • 自己消費電流:8mA
  • 内部パワースイッチ
  • 可変電流制限
  • 表面実装
  • 完全実装かつテスト済み

アプリケーション/用途

  • 高電圧バスからの分配電力
  • 大電流、高電圧ステップダウンアプリケーション
  • マルチ出力バックコンバータ

説明

MAX831評価キット(EVキット)は、8.0V~30Vの入力電圧で動作し、5.0Vの安定化出力を提供します。80%以上の変換効率で1Aまでの負荷を駆動します。

MAX831 EVキットは、完全実装済みかつテスト済みの表面実装プリント回路ボードです。本キットには5V出力のMAX831 ICが含まれていますが、MAX833 (3.0V出力)、MAX832 (3.3V出力)およびMAX830 (可変出力)の評価にも使用できます。ボードの半田面側にはMAX830で用いる外部フィードバック抵抗用のパッドが付いています。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。