先頭に戻る

MAX769の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Oct 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • (バックブースト)入力電圧:1.5V~5.5V
  • ディジタル可変出力電圧:1.8V~4.9V
  • 全出力電流:80mA
  • 3つの低ノイズ電圧レギュレータ
  • 小型NiCd、NiMH、リチウム電池または蓄積コンデンサ用の充電器
  • スイッチング周波数:270kHz
  • Idle Mode™電流:15µA
  • バイブレータ、ページャ等の低電力ワイヤレス機器用のディジタル制御1.8Ωスイッチ
  • リセットおよびローバッテリ出力
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 2または3セル駆動のハンドヘルド機器
  • GPSレシーバ
  • 2-Wayページャ

説明

MAX769評価キット(EVキット)は、MAX769の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX769は、2セルまたは3セル(1.5V~5.5V)の電池電圧を4つの独立した出力電圧に変換します。メイン出力電圧OUTは、3線SPI™シリアルインタフェースによって1.8V~4.9V (100mVきざみ)にディジタル制御されます。OUTは、最大80mAの電流を供給できます。その他の出力(REG1、REG2、REG3)は、低ノイズリニアレギュレータ出力です。MAX769は、この他にも双方向ページャ等の低電力ワイヤレス機器用の数多くの機能を備えています。詳細については、MAX769データシートを参照して下さい。MAX769 EVキットは完全実装済み、試験済みの表面実装回路ボードです。

MAX847はMAX769に似ていますが、バックブーストコンバータ(2セルまたは3セル入力用)の代わりにブーストDC-DCコンバータ(1セル入力用)を備えています。MAX847の評価には、MAX847EVKITを注文して下さい。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Oct 01, 1998

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。