先頭に戻る

MAX710, MAX711の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jul 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • ステップアップ/ダウン電圧変換
  • 入力電圧範囲:+1.8V~+11V
  • 出力電圧は3.3Vまたは5Vを選択(MAX710)
  • 出力電圧は可変2.7V~5.5V (MAX711)
  • 出力電流:250mA
  • 外部FET不要
  • シャットダウン中は出力が完全にオフ
  • シャットダウン電流:5µA (max)
  • ローバッテリコンパレータ
  • 低ノイズモードおよび高効率モード
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • ページャ
  • パーソナル医療用モニタ
  • 位置決め装置
  • 遠隔制御
  • シングルセルバッテリ駆動機器

説明

MAX710評価キット(EVキット)は、リニアレギュレータ出力付きのステップアップDC-DCコンバータです。MAX710は+1.8V~+11Vの入力を許容し、最大電流250mAで3.3Vまたは5V出力に変換します。本EVキットは、入力が安定化出力電圧の上下に変化するバッテリアプリケーション用に最適化されています。超低ノイズ用または超高効率用に最適化された2つのモードに設定できます。

MAX710 EVキットは、完全実装済み、試験済みの表面実装回路ボードです。可変出力電圧(2.7V~5.5V)を持つMAX711の評価に使用することもできます。ボード上に、出力電圧設定用の外部フィードバック抵抗を取り付けるための追加パッドがあります。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Jul 01, 1997

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。