先頭に戻る

MAX6974の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Aug 09, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 便利なテストポイントを搭載
  • 完全実装および試験済み
  • マルチプレックス4 x 8 RGB (合計96個のLED) 20mA LEDマトリックス

アプリケーション/用途

  • グラフィックパネル
  • LEDメッセージボード
  • LEDビデオディスプレイパネル
  • 標識
  • 可変情報表示装置(VMS)

説明

MAX6974の評価キット(EVキット)は、高精度、電流シンク、24出力PWM LEDドライバのMAX6974/MAX6975を実証する実装および試験済みPCBです。MAX6974/MAX6975の機能をMAX6974のEVキットを使って評価することができます。MAX6975は14ビットの個別PWMおよび5ビットのグローバルPWMを備え、またMAX6974は12ビットの個別PWMおよび7ビットのグローバルPWMを備えています。このEVキットには、MAX6974ATL+が実装されています。Windows® 98/2000/XPソフトウェアはMAX6974のみをサポートします。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Aug 09, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。