先頭に戻る

MAX5954L/MAX5954Aの評価キット/評価システム

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • PCI Express x16シングルホットプラグ設計を検証
  • 個別の出力制御
    • 12Vおよび最大5.5A (可変)
    • 3.3Vおよび最大3A (可変)
    • 3.3V補助および最大0.375A
  • ホットプラグPCI Express x1、x4、x8、またはx16ラインカードを評価
  • 入力突入電流制御を検証
  • 出力過電流/短絡保護を検証
  • ステータスレポート付きで12V、3.3V、および3.3V補助の入力低電圧を監視
  • パワーオンリセット(POR)を設定可能
  • 12V/3.3V別に独立したオン/オフ制御
  • オン/オフ制御が独立した3.3V補助出力
  • 障害状態後にラッチされる出力(12V、3.3V、3.3V補助)
  • I/OエキスパンダのMAX7313 (SMBusインタフェース)またはローカル制御による入力/出力インタフェース
  • ソフトウェアを使用せずにローカルに制御可能
  • Windows 98/2000/XP対応評価ソフトウェアを同梱
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デスクトップ/モバイルサーバプラットフォーム
  • 組込みデバイス
  • サーバ
  • ワークステーション

説明

MAX5954Lの評価キット(EVキット)は、シングルPCI Express®ホットプラグスロット用の完全実装および試験済み表面実装シングルホットプラグコントローラのPCBです。この回路は、36ピンTQFNパッケージのMAX5954L ICを採用しています。このEVキットは、シングルPCI Express x16コネクタの12V、3.3V、および3.3V補助出力に対して独立した電源制御を行います。このEVキットは、MAX5954L ICの突入電流制御、出力過電流/短絡保護、および入力低電圧監視機能を検証します。

MAX5954L ICは、12Vおよび3.3Vの出力用に2個の独立した外付けnチャネルMOSFETを制御します。また、MAX5954Lは3.3Vの補助出力を制御するMOSFETも内蔵しています。12V/3.3Vの主電源と3.3Vの補助電源を個別にイネーブル/ディセーブルするスイッチが用意されています。

MAX5954LのEVキットをx1、x4、またはx8 PCI Expressシングルホットプラグ設計の評価用に再構成することができます。さらに、このEVキットを使って、PCI Express x16コネクタを使用せずにMAX5954Lのホットプラグ機能を検証することもできます。

このEVキットはI/OエキスパンダのMAX7313を内蔵し、これによってPCI Expressの信号の一部とMAX5954Lの信号用にSMBus™インタフェースを通じて通信することができます。CMAXQUSBインタフェースボードを使って、SMBusインタフェースを通じてPC通信を行うことができます。I/OエキスパンダのMAX7313とMAX5954Lの信号にアクセスするためのWindows® 98/2000/XP対応GUIソフトウェアが用意されています。また、MAX5954LのEVキットを、ソフトウェアを用いずにローカル制御で使用したり、ユーザが用意するSMBusシステム信号に接続したりすることができます。

MAX5954LのPCベースの総合評価については、MAX5954LEVCMAXQUSBをお求めください。CMAXQUSBインタフェースボードを入手済みの場合や、MAX5954LのPCベースの評価が不要な場合は、MAX5954LEVKITをお求めください。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。