先頭に戻る

MAX5074の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 絶縁型の14Wフォワード型DC-DCコンバータ
  • 入力電圧範囲:36V~72V
  • 12V出力によって最大1.2Aを供給
  • 効率:85% (48Vおよび1.2A時)
  • 1/8ブリックモジュールの実装面積
  • サイクルごとの電流制限保護
  • プログラマブル障害保護内蔵
  • スイッチング周波数:250kHzにプログラミング済み
  • サーマルシャットダウンを内蔵
  • 基本的な一次側/二次側絶縁
  • ソフトスタート
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • 48V入力、絶縁型電源モジュール
    • ADSLラインカード
    • ADSLラインドライバ電源
    • 48Vバス付き分散電源システム
    • 高効率テレコム/データ通信電源
    • IEEE 802.3af PD電源
    • 絶縁型IP電話用電源
    • WLANアクセスポイント電源

    説明

    MAX5074の評価キット(EVキット)は、高効率の14Wフォワード型DC-DCコンバータを内蔵し、業界標準の1/8ブリックの実装面積を持つ、完全実装および試験済みの回路基板です。回路は12Vの出力電圧に設定され、最大1.2Aの電流を供給します。回路の電力は、36V~72VのDC電源、およびテレコム/データコム市場、産業環境、自動車用の42V電源システムなどで使用されている電源から供給することができます。

    このEVキットでは、パワーMOSFETを内蔵したMAX5074のICを使用しています。内部クランプ付き2トランジスタトポロジを採用して、1.2Aで最高85%の高効率が実現されています。効率が向上した要因の1つは、蓄積されたリークと磁化インダクタンスエネルギを一次側で回収することです。

    MAX5074は250kHzでスイッチするようにプログラミングされています。低電圧ロックアウト(UVLO)のスレッショルドは30Vにプログラミングされており、内蔵の障害保護によって効果的に障害管理を行うことができます。出力のガルバニック絶縁は、フォトカプラと表面実装電源トランスによって実現されます。

    警告:MAX5074のEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットおよびこれに接続される機器には危険な電圧が印加されています。ユーザは、このEVキットに電源を供給するか、またはこれに接続されたソースに電源を供給する場合、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に確実に従う必要があります。

    重大な障害や故障が発生した場合、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、部品または部品の破片が高速で機械的に射出されるおそれがあります。人身事故を防止するため、このEVキットの取扱いには十分に注意してください。

    このEVキットのユーザは、高電圧機器の取扱い経験がない場合は、オシロスコープのプローブとグランドクリップを使用して回路を検査しないでください。

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。