先頭に戻る

MAX5015の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力範囲:+36V~+72Vまたは-36V~-72V
  • 出力:+5V (10A時)
  • 入力および負荷に対して0.1%よりも優れたVOUTレギュレーション
  • 効率:86% (入力48V、出力5V/5A時)
  • ハーフブリックモジュール実装面積およびピン配列
  • 短絡保護
  • スイッチング周波数:275kHz
  • 絶縁:1500V
  • ソフトスタート
  • 完全実装および試験済み
  • リモートオン/オフ
  • リモート検出

アプリケーション/用途

  • 産業用電源
  • 絶縁型電源
  • ネットワーキング電源
  • テレコム電源

説明

MAX5015の評価キット(EV)キットは、50Wフォワードコンバータを業界標準ハーフブリックの実装面積に組み入れた完全実装および試験済みの回路基板です。この回路は、+5.0V出力電圧用として構成されており、最大10Aの電流を出力します。回路は、+36V~+72Vまたは-36V~-72VのDC電源のいずれかから給電されます。

最大50Wを出力する単一トランジスタのフォワードコンバータ構成を採用することで、5Aで86%という高効率が得られます。表面実装型のトランスには、ガルバニック絶縁を施し、磁気エネルギーを回生するリセット巻線を設けています。フォトカプラと表面実装トランスによって、最大1500Vのガルバニック絶縁を実現しています。

280kHzで動作するため、小型の磁性部品と出力コンデンサを使用することができます。

警告:MAX5015のEVキットは、高電圧で動作します。このEVキットおよびこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入、あるいはこれに接続された負荷に電源供給を行なうユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に従う必要があります。

このEVキットは、重大なフォルトや障害状態で多量の電力を消費する場合があり、その結果、構成部品や構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害を防止するため、このEVキットは注意して取り扱ってください。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。