先頭に戻る

MAX1954Aの評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Apr 11, 2005

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 電流モードコントローラ
  • 固定周波数PWM:300kHz
  • 最小出力電圧:0.8V
  • 入力電圧範囲:10.8V~13.2V
  • 効率90%以上
  • 出力シャットダウンモード
  • 全nチャネルMOSFET設計により低コスト
  • 電流検出抵抗は不要
  • フォールドバック短絡保護
  • 熱過負荷保護
  • 小型の10ピンµMAX®パッケージ
  • 実装およびテスト済み
  • アプリケーション/用途

    • グラフィックカードおよびビデオカード
    • 低電圧分配電源
    • マイクロプロセッサコア
    • PCおよびサーバ
    • プリンタおよびスキャナ
    • テレコム/ネットワーク

    説明

    MAX1954Aの評価キット(EVキット)は、バック(降圧)コントローラMAX1954Aのアプリケーション回路を検証します。このEVキットは、IC供給電圧に関係なく10.8V~13.2Vの範囲の入力電圧から最大5Aの負荷電流で1.5V出力電圧を生成します。MAX1954Aは300kHzでスイッチングし、搭載した部品で90%を超える効率を実現します。

    このEVキットは、完全実装およびテスト済みです。

    簡易ブロック図

    Technical Docs

    データシート Apr 11, 2005

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。