先頭に戻る

MAX1906X、MAX1906V、MAX1906Sの評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 過電圧保護
  • ヒューズを実装
  • テストモードによる機能検証
  • 2、3、および4セルバッテリプロテクタを評価
  • 完全実装および試験済み
  • アプリケーション/用途

    • ポータブル製品向け、2、3、または4直列Li+ (リチウムイオン)バッテリパック

    説明

    MAX1906の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの回路基板で、これを使ってMAX1906リチウムイオン(Li+)バッテリパックプロテクタを評価することができます。MAX1906のEVキットは、バッテリパック内のどれかのセルが過電圧保護スレッショルドを超えると、実装済みヒューズを溶断して、バッテリパックを保護します。MAX1906のEVキットは、4セルLi+バッテリパックプロテクタのMAX1906Xの評価用に設計されています。また、このEVキットを使って、2セル用Li+バッテリパックプロテクタのMAX1906Sおよび3セル用Li+バッテリパックプロテクタのMAX1906Vを評価することもできます。他のICのサンプルをご希望の場合は、フルデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください。

    ご注意 : MAX1906のEVキットは、危険性がある状態でLi+バッテリを取り扱うように設計されています。通電しているLi+セルで過充電テストを実行する際には十分に注意してください。このEVキットを電源オンする、またはEVキットに接続された電源をオンにする場合、実施者は、Li+バッテリの取扱いの適切な安全手順に従ってください。

    重大な障害状態や故障状態において、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。このとき部品または部品の破片が高速度で排出されるおそれがあります。怪我のないように十分注意してキットを操作してください。

    サポートとトレーニング

    技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

    絞り込まれた検索

    マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。