先頭に戻る

MAX1785の評価システム

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MINIQUSB接続性(SPIおよびSMBusインタフェース)
  • オンボード保護ヒューズ
  • オンボードLDO (+3.3V、0.2A)
  • GPIO LEDおよびジャンパ
  • スタンドアロン動作
  • 9V、200mAアダプタ
  • バッテリセルストリングエミュレーション
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ノートブックバッテリパック
  • 独自バッテリパック
  • 遠隔データロガ

説明

MAX1785の評価キット(EVキット)は高度スマートバッテリパックコントローラMAX1785の性能を検証します。このEVキットには、ポートA (PA) I/O、高電圧(HV)出力、SMBusインタフェース、およびバッテリセル端子の機能を利用するための複数のコンポーネントネットワークが備えられています。各ネットワークはプログラムされたデバイスの正確な評価を提供するために設定することができます。オンボードの低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータも、+3.3Vのレール電圧と最大0.2Aの負荷電流を提供するために備えられています。

MAX1785の評価システム(EVシステム)はMAX1785のEVキットとMINIQUSBコマンドモジュールを含んでいます。MINIQUSBは、PCへのSPIおよびSMBusインタフェースの両方を提供します。提供のコマンドモジュールによって、このキットは、MAX1785ユーザーインタフェースフレームワークが事前に組み込まれたマキシムの多目的SMBusソフトウェア(MSS)で評価することができます。

簡易ブロック図

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。