先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力動作電源:6.5V~18V
  • 出力電流:6A (max)
  • イネーブル/UVLO入力
  • 抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • オープンドレインアクティブローFLTパワーOK (POK)出力
  • 過電流および過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局エンベロープトラッキング電源
  • 産業用制御
  • 高精度照明

説明

MAX17512の評価キット(EVキット)は、高速、一定オンタイム、バレー電流レギュレータICのMAX17512を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、6.5V~18Vの入力電圧で動作し、最大6Aの出力電流を供給することができます。

このICによって、高効率のスイッチモード電流ソースの実装が可能です。このICは、ICMDピンでアナログ電圧を受け付け、対応するレベルの出力インダクタ電流の谷を安定化します。外部負荷電流検出メカニズムを実装し、それに応じてクローズドループ形式でICMDピンの電流コマンド電圧を調整することによって、一定ソース電流を実装することができます。

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。