先頭に戻る

MAX1715の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Nov 12, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電圧範囲:+5V~+24V
  • 固定出力電圧:1.8Vおよび2.5V
  • 可変出力:1.0V~5.5V
  • 出力電流:4A
  • スイッチング周波数:255/345kHz
  • 電流検出抵抗なし
  • パワーグッド出力
  • パッケージ:28ピンQSOP
  • 薄型部品
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • 1.8Vおよび2.5V I/O電源
  • 最低1Vのチップセット/RAM電源
  • CPUコア電源
  • ノートブックコンピュータ

説明

MAX1715評価キット(EVキット)は、MAX1715の標準4Aアプリケーション回路を実証します。このDC-DCコンバータは高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンして、チップセット、DRAM電源および低電圧電源用の高精度低電源電圧を生成します。

MAX1715のEVキットは、5V~24Vのバッテリ入力範囲からデュアル1.8Vおよび2.5V出力電圧を供給します。スイッチング周波数は255/345kHzで、各出力に90%以上の効率で最大4Aの出力電流を供給し、優れたラインおよび負荷過渡応答特性を備えています。

本EVキットは完全実装済み、試験済みの回路基板です。フィードバック抵抗R1~R4を交換すると、1.0V~5.5V範囲の出力電圧の評価も可能です。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート Nov 12, 2002

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。